Cambiar idioma :
Siemens puso la interfaz Drive Cliq a disposición de los fabricantes de encóderes en 2010. Con la tecnología Drive Cliq, los datos de parametrización y control se transmiten entre los componentes del accionamiento. El cable Drive Cliq listo para conectar de igus® para su uso en una cadena portacables consta de un cable de datos chainflex® de alta calidad y el conector Y-Con 40 PP de Yamaichi.
Grandes valores

Sin cantidad mínima de pedido

100 % probado

Larga vida útil

Surtido disponible a largo plazo

Envío en 5 días laborables


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h