Componentes plásticos para el sector ferroviario: económicos y retardantes de llama

Reduzca costes, mejore su tecnología con cojinetes, cadenas portacables y cables conformes con EN 45545

Ejemplos de aplicaciones en el sector ferroviario

Tranvía CF9.UL con puertas abiertas en el andén.

Puertas ligeras y compactas para ferrocarriles

Elevador para e-scooter para el transporte público con monitores de información y servicio en el Ideenzug de Deutsche Bahn.

El tren de las ideas de Deutsche Bahn

Vista general de aplicaciones de tecnología ferroviaria y componentes igus en varias imágenes de detalle.

Más ejemplos de aplicaciones

Ámbitos de aplicación en el sector ferroviario

  • Productos duraderos, calculable
  • Un gran número de productos igus® cumplen el nivel de riesgo 3 según DIN EN 45545 o NFPA 130
  • Los materiales especiales de los cojinetes cumplen los requisitos R22 y R23, y de algunos cables, los R15 y R16
  • Gama de cojinetes que amortiguan las vibraciones y no requieren mantenimiento ni lubricación adicional
  • Alta resistencia a temperaturas de -50 °C a +170 °C

Productos plásticos igus® económicos para el sector ferroviario

Cojinetes para altas temperaturas

  • Conformes a EN 45545 HL3
  • Alta resistencia al desgaste
  • iglidur RW370: cumplen los requisitos R22/R23
  • iglidur G V0: cumplen el conjunto de requisitos R24
  • iglidur J350:  alta estabilidad dimensional en uso continuo hasta 180 °C

Cable de control para puertas compactas

  • Robusto y duradero gracias al revestimiento exterior de TPE
  • Adecuado para espacios de instalación limitados
  • Hasta 4 años de garantía
  • Serie CF9.UL

Cadenas portacables easychain y E2 micro

  • Conformes a EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Ligeras y de movimiento suave
  • easychain: fácil de llenar, para altas aceleraciones
  • E2 micro: alturas internas y radios de curvatura reducidos, alta resistencia a la torsión
Cuatro husillos roscados Dryspin con diferentes tuercas deslizantes sobre fondo claro.

Tuercas iglidur J350

  • Conformes a EN 45545 HL3, R24
  • En rosca trapezoidal o helicoidal, cilíndricas o con valona
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
Dos engranajes de plástico, uno beige y otro blanco, uno junto al otro sobre fondo claro.

Engranajes

  • Configuración personalizada, sin cantidad mínima de pedido
  • Gran resistencia al desgaste
  • Reducción del ruido
Material redondo iglidur en dos diámetros.

Barras para mecanizar iglidur® RW370

  • Conformes a EN 45545 HL3, R22/23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción

Testados en el laboratorio de pruebas

Catálogo para el sector ferroviario

Folleto de railway de igus con un tren en portada y el logotipo de igus.eu/railway.

Herramientas online

Tableta con la herramienta online de igus para dimensionar sistemas de guiado en uso.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos