Cambiar idioma :
Cuando el envase entra en juego al final, los productos sensibles, como los alimentos y las bebidas, suelen estar implicados de antemano. En estas complejas líneas de producción, la velocidad, la precisión y la pureza son esenciales. Adaptados a estos requisitos de la industria del packaging, ofrecemos una amplia gama de componentes de plástico para maquinaria que se ajustan a las estipulaciones de la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011, funcionan sin lubricación ni interrupciones de mantenimiento y contribuyen a una producción económica.
"GO ZERO". Un nuevo estudio de la Universidad RWTH Aachen demuestra que los cojinetes de polímero pueden ahorrar a los clientes no solo grasas y aceites caros, sino también tiempo de mantenimiento, costes de mano de obra... y CO₂, como confirma ahora el caso de Heineken Brasil.

Soluciones de calidad alimentaria, productos para la automatización en la industria del envasado y alternativas que ahorran recursos. Le mostraremos nuestras novedades y otros productos destacados para la industria del packaging:
... y mucho más.
Revista
En 13 artículos repartidos en 56 páginas, los fabricantes de la industria del packaging presentan sus últimos desarrollos y cómo la tecnología de polímeros utilizada en ellos contribuye a hacerlos posibles. También se incluye:

Los productos que contienen PFAS suelen evitarse, y no únicamente en la industria alimentaria. Le mostramos las alternativas disponibles para nuestros cojinetes.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h