Cambiar idioma :

Cobots, robots Delta, robots articulados y mucho más...
Una automatización de procesos simples con una rápida integración en los sistemas existentes y un rápido retorno de la inversión: este es el objetivo de nuestra gama de productos para automatización industrial.

Condiciones ambientales exigentes como temperaturas extremas, polvo o suciedad; altos estándares de higiene; larga vida útil en funcionamiento continuo; ajustes de formato rápidos y flexibles... Las industrias del packaging, alimentaria y de las bebidas presentan múltiples requisitos. Descubra más ejemplos de cómo varios clientes han implementado con éxito nuestras soluciones de plástico técnico en sus aplicaciones.

En una industria que depende de un procesamiento preciso y rápido con la máxima pureza y eficiencia económica, la combinación del proceso Kolsterising® y los plásticos de alto rendimiento debería convertirse en el estándar...
Los cojinetes iglidur® y la tecnología lineal drylin® se someten a rigurosas pruebas en el mayor laboratorio de pruebas del sector, donde se evalúa la resistencia a condiciones ambientales, la carga continua o el nivel de ruido, entre otros parámetros. Los resultados se incorporan a nuestras calculadoras de vida útil, que permiten estimar con precisión la durabilidad.
A petición, igus® también lleva a cabo ensayos personalizados para comprobar el rendimiento de los productos en condiciones muy específicas.

Caja de muestras XXL
Con igus® Corner, siempre tendrá al alcance muestras de componentes de plástico técnico diseñadas para su sector.

Blog de igus®
Descubra las últimas tendencias e información interesante sobre la industria del packaging en nuestro blog.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h