Soluciones para salas blancas hasta la clase ISO 1

Componentes para robots de visualización o aplicaciones pick-and-place en fabricación de semiconductores y microelectrónica

  • Ahorro de espacio y peso
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Entrega rápida y montaje sencillo
  • Cadenas portacables de fácil apertura para una rápida sustitución de los cables
  • Larga vida útil probada con garantía: 50 millones de ciclos
  • Cadenas, cables y conectores disponibles por separado como unidades o como sistema completo de un mismo proveedor

Productos para salas blancas

Cadenas portacables

Cadena portacables apta para sala limpia frente a un laboratorio.

Cables y mangueras

Cable chainflex para sala limpia con conductores apantallados y cubierta limpia.

Guías lineales

Guía lineal compatible con sala limpia delante de un laboratorio.

Platos giratorios

Rodamiento giratorio PRT apto para sala limpia delante de un laboratorio.

Soluciones por clase de sala blanca

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (no operativo) Partículas máx. (0,5 micras) m³ Partículas máx. (0,5 micras) f³ Soluciones de igus que cumplen con las especificaciones
1N/D N/D Cadenas portacables, Cables, Tubos corrugados, Tubos neumáticos
2N/D N/D Ver arriba
3135 véase más arriba + Guías lineales
410352Ver arriba
5100A & B 3.520 100 Ver arriba
61.00035.200997 Ver arriba
710.000C352.000 9.967Ver arriba
8100.000D3.520.000 99.675 Ver arriba
9N/D 35.200.000 996.747 Ver arriba

Pruebas en sala limpia según ISO 14644-14 para rápidos desarrollos de los clientes


Preguntas y respuestas sobre las soluciones igus para salas blancas

Portacables en una instalación de automatización con cables de colores y un motor de accionamiento.
  • Combinación de material del eje y material del cojinete
  • Otros parámetros de aplicación (carga, velocidad, etc.)

Ejemplos de aplicaciones en salas blancas

Sistemas de suministro de energía duraderos para sistemas de posicionamiento en la producción electrónica

Sistema de automatización igus con cadenas portacables y conjuntos metálicos en una instalación técnica.

Suministro de energía higiénico en el dispensador de adhesivo para módulos de cámaras

Sistema en cleanroom con dispensador automático para módulos de cámara.

Tecnología lineal y de husillos sin lubricación en sistemas de llenado para recipientes de reacción

Línea de llenado automatizada con cinta, recipientes y panel de control.

Impresora 3D para salas blancas

Impresora 3D en una célula de prueba cerrada con guía de filamento y soporte de piezas.

Módulo lineal neumático para ajustes de alta precisión

e-skin flat guía cables en una instalación automatizada.

Sistemas de cadenas portacables en la fabricación de semiconductores

Equipo de prueba para sala limpia con carcasa protectora transparente naranja sobre un pedestal.

Manipulación de obleas

Manipulación de wafers en sala limpia con cinta transportadora y módulos de transporte.

Tuercas helicoidales drylin® TR para equipos de laboratorio

Robot de laboratorio en una cabina cerrada de protección con brazo de agarre sobre una plataforma de prueba.

Muestras y más información

Folleto de cleanroom con productos para aplicaciones de sala limpia e igus motion plastics.

Catálogo para salas blancas

Caja de muestras vertical igus corner en tres vistas.

Caja de muestras XXL

Cadena portacables ESD para salas limpias con dos portacables sobre fondo de circuitos.

Información sobre ESD

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos