Cambiar idioma :

chainflex® ® le conecta con su accionamiento Siemens
El mercado de cables híbridos para la tecnología OCC (One-Cable-Connection)de Siemens se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Cada vez son más los clientes que aprovechan las ventajas de la combinación de servocable y cable del sistema de medición en un solo cable para los accionamientos SINAMICS S210. Con la serie de cables CF220.UL.H, igus® tiene en su programa desde hace años una solución de cable con cubierta exterior de PVC de alta calidad. Ahora estamos añadiendo una estructura más a esta familia con el fin de realizar aún más variedad para los diferentes motores.
El PVC, como material de fábrica para la cubierta exterior, se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, retardancia de llama y resistencia al aceite. Además, el material ha sido ampliamente probado para su uso en cadenas portacables.
Además de las ventajas de este cable, podemos garantizarle que el cable estará listo para su envío en un plazo de 36 horas a partir del pedido: esto significa que podrá utilizar su accionamiento Siemens rápidamente y no tendrá que preocuparse por los tiempos de espera debidos a problemas de entrega.
igus® ® conecta chainflex® ® con readycable® ®
Puede solicitar nuestros cables híbridos para accionamientos Siemens en nuestra tienda online sin montar y a partir de un metro de longitud. Como alternativa, también le ofrecemos la versión premontada con el conector Drive Cliq a juego. Justo como lo necesita.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h