Al comprar una mesa lineal con actuador y motor de igus, ahorra tiempo de montaje e instalación a la vez que se asegura de conseguir un sistema listo para conectar. Nuestras guías lineales motorizadas le permitirán automatizar procesos a un coste reducido.
En el universo igus existen distintos accionamientos para las guías lineales motorizadas. Disponemos de mesas de husillo que soportan mayor carga, frente a las mesas de correa con motor que permiten una mayor velocidad. También existen las guías accionadas con cremallera. No dude en contactarnos para cualquier consulta.
Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.
Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.
¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!
drylin® W
Resistentes a la suciedad y resistentes
Montaje simple
Ligeras y funcionamiento silencioso
Gran variedad de raíles
drylin® N
Altura de instalación reducida: entre 6 y 12 mm
Ligero
Raíles anodizados plateados o negros
Cuatro anchos de raíl de 17 a 80 mm
drylin® T
Alternativa rápida a las guías de recirculación de bolas
Dimensiones idénticas a las de recirculación de bolas
Ajuste automático de la holgura
Gran resistencia a cargas estáticas
Cojinetes de holgura ajustable
drylin® R
Compatible con los rodamientos de bolas convencionales
Elementos de deslizamiento intercambiables
Resistencia extrema al desgaste
Robustas e insensibles a la suciedad
drylin® Q
Movimiento lineal con par resistente
Compactas y ligeras
Cojinete de holgura ajustable continuamente
Robustas y libres de lubricación
drylin® NT
Recorridos de hasta 600 mm
Pueden utilizarse en entornos con unos requisitos higiénicos exigentes
Robustas y ligeras
Funcionamiento silencioso y sin lubricación
Guías con precarga drylin®
4 clases de precarga
Uso en entornos con estrictos requisitos de higiene
Para atornillar o roscar desde abajo
Guías lineales híbridas drylin®
Carcasa de zinc económica
Más facilidad de movimiento (70% mejorado)
Movimiento fácil y de bajo consumo energético
Funcionamiento silencioso y sin lubricación
drylin® NKV
Incluye regla graduada en el raíl
Fuerzas de retención garantizadas de 1,3 N a 11,7 N
Robustas y ligeras
Económicos, sostenibles y prácticos
Los raíles pretensados con perfil de prisma drylin® están disponibles en stock pretensados de manera individual o dual y con un plazo de entrega de 24 horas.
Ventajas: