Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
imprimir piezas 3D en plástico online

Servicio de impresión industrial 3D

para piezas especiales resistentes al desgaste en uno a tres días


Servicio de impresión 3D industrial

Piezas especiales impresas, extremadamente resistentes al desgaste

Servicio de impresión 3D online
La impresión 3D forma parte de la fabricación digital. Cada nuevo componente se diseña primero como un modelo digital en 3D, y luego se fabrica de forma aditiva capa por capa. El servicio de impresión 3D de igus suministra componentes fabricados con nuestros plásticos resistentes al desgaste sin pedido mínimo. Ofrecemos soluciones específicas para aplicaciones en movimiento, en las que los materiales convencionales alcanzan rápidamente sus límites. Nuestros plásticos son hasta 50 veces más resistentes al desgaste que los plásticos comunes para impresión 3D. Sólo tiene que subir online el modelo CAD de su componente y lo recibirá impreso en la cantidad deseada.

¿No tiene un modelo CAD a mano?
Con nuestro configurador CAD, puede crear fácilmente un modelo 3D para diversos tipos de componentes, como engranajes y cojinetes. También le ofrecemos seguridad de planificación con la calculadora de vida útil de igus, que permite determinar la durabilidad prevista de todos los componentes. 
 
Solicitar un componente impreso

Estaré encantado de asesorarle personalmente

Pedro Alfonso, Product Manager New Business

palfonso@igus.net

☎ +34 637 522 896


Lo que encontrará en esta página:

Piezas impresas en 3D

¿Qué ofrece el servicio de impresión 3D online de igus?

Carga fácil de su modelo 3D y opción de pedido online

Cargue los modelos 3D y pida su componente online desde el servicio de impresión 3D
  • Carga de hasta diez archivos (STEP/STP/STL) arrastrándolos y soltándolos en la ventana de carga o cargándolos directamente en la herramienta del servicio de impresión 3D
  • Petición del componente inmediatamente online o solicitud de un presupuesto
  • NUEVO: ahora con el cálculo de la vida útil de los componentes individuales directamente en la herramienta

Cálculo inmediato del precio y comprobación de la fabricabilidad

Conozca el precio y el plazo de entrega directamente en el servicio de impresión 3D online
  • De 1 a 10.000 unidades
  • Los precios y los plazos de entrega se muestran inmediatamente
  • La fabricación de los componentes se comprueba en función del grosor de la pared y del espacio de instalación: las posibles limitaciones se muestran de inmediato

Amplia gama de materiales y opciones de tratamiento posterior

Amplia gama de materiales en el servicio de impresión 3D online

¿Cómo funciona el servicio de impresión 3D de igus?

Solicite la impresión 3D en plásticos técnicos de una pieza especial o para prototipado

  • Arrastre su archivo step a nuestro configurador.
  • Consulte las características de cada material.
  • Seleccione el material de impresión y realice su pedido.

¿No tiene un modelo CAD?

Cree usted mismo los modelos 3D con nuestros configuradores gratuitos online

Para engranajes, cremalleras, poleas de correa dentada, rodillos, tuercas, elementos deslizantes, y cojinetes. Basta con configurar y descargar las plantillas 3D. No es necesario tener conocimientos previos de CAD ni registrarse.

A continuación, le indicamos cómo:

1. Seleccione el grupo de componentes deseado
2. Introduzca las dimensiones requeridas. La función de visualización de 360° le permite inspeccionar el modelo 3D desde todos los lados.
3. Seleccione el formato de archivo requerido y descargue el archivo CAD.
4. Para pedir el modelo 3D completo directamente online, descárguelo en formato STEP y luego cárguelo en la plataforma de impresión 3D.
Ir a los configuradores CAD
Configure modelos 3D online de forma gratuita con los configuradores CAD de igus

Servicios especializados de impresión 3D

Pieza de cuatro componentes con sensores integrados

Impresión multimaterial

La impresión multimaterial utiliza hasta cuatro filamentos diferentes para fabricar un componente en un solo paso, lo que permite combinar las ventajas de varios materiales en una sola pieza.

Posibles aplicaciones:
  • Vida útil y capacidad de carga: los filamentos optimizados de igus son duraderos y pueden combinarse con materiales de gran rigidez. Estas características permiten fabricar componentes especialmente resistentes que también poseen un comportamiento deslizante particular.
  • Componentes con sensores integrados: la impresión multimaterial permite la fabricación rápida de plásticos resistentes al desgaste con una capa conductora de sensores integrada, produciendo piezas especiales de gran durabilidad que emiten un aviso antes de que se produzca una sobrecarga o cuando se alcanza del límite de desgaste y, por tanto, permiten un mantenimiento predictivo.
Impresoras 3D de gran formato

Impresión 3D en gran formato

La impresora 3D de gran formato de igus puede utilizarse para fabricar componentes de hasta un metro en un solo proceso. De esta forma, los componentes de gran formato fabricados con polímeros de alto rendimiento igus pueden utilizarse sin problemas en la ingeniería mecánica a gran escala.

Los componentes impresos en 3D son una buena opción en comparación directa con las piezas mecanizadas gracias a su diseño ligero, sus requisitos de material muy reducidos (hasta un 85%) y su fabricación económica. Además, para lograr una superficie de mayor calidad y componentes más precisos, es posible llevar a cabo un postprocesado de las piezas.

Los posibles ámbitos de aplicación son la producción de plantillas y máquinas especiales, y la tecnología de envasado.

Cálculo de la vida útil de los componentes

En igus llevamos más de 25 años utilizando herramientas de cálculo de vida útil para aplicaciones con cojinetes. El nuevo configurador "iglidur Designer", del servicio de impresión 3D, permite calcular por primera vez la vida útil de las piezas a medida. Para ello, basta con seleccionar la superficie de deslizamiento haciendo clic en ella e introducir los parámetros de la aplicación para obtener una estimación de la vida útil. Los datos de la calculadora de vida útil se basan en los resultados de 11.000 pruebas de desgaste realizadas anualmente en 450 bancos de ensayo del laboratorio de pruebas de igus. De este modo, los usuarios disponen de toda la información que necesitan sobre precios, plazos de entrega y propiedades de los materiales en una sola herramienta.
 
Calcular vida útil del engranaje

Calculador de vida útil para engranajes de plástico

Esta herramienta online gratuita permite calcular la vida útil de las ruedas dentadas con sólo introducir sus dimensiones y parámetros de la aplicación. Consulte los vídeos para aprender cómo utilizar la herramienta de cálculo de la vida útil.
 

¿Qué diseños puedo solicitar en el servicio de impresión 3D?


El servicio de impresión 3D de igus produce componentes personalizados de todo tipo. Gracias a la libertad de geometría de la fabricación aditiva, no hay restricciones en cuanto al tipo de pieza. Es posible imprimir cojinetes, discos de correa dentada, engranajes o pinzas, entre otros componentes.
 
Pinzas impresas en 3D

Pinzas en la industria del packaging

Gracias al cambio del aluminio a la impresión 3D para la producción de pinzas, Carecos Kosmetik GmbH pudo reducir los costes hasta un 85% y el tiempo de fabricación hasta un 70%.
 
Más información sobre la aplicación
Dedos para pinza fabricados con polvo SLS apto para ESD

Muestra gratuita de una pinza impresa

Solicite una pinza de muestra impresa en iglidur i8-ESD y compruebe las propiedades del material para SLS.
 
Solicitar muestras gratuitas de pinzas

Opciones de postprocesado y acabado


Los componentes fabricados con el proceso de sinterizado selectivo por láser pueden someterse a procesos de alisado o coloración posteriormente. Cargue su modelo CAD y reciba los precios de inmediato. 
 
▶️ Cargar modelo
 

Alisado de superficies

El alisado de los componentes reduce significativamente la rugosidad de la superficie, mejorando la sensación al tacto. Los métodos disponibles son el alisado químico y el pulido por vibración. En ambos casos, la pared debe tener un grosor mínimo de 1 mm para garantizar la estabilidad y la correcta fabricación de su componente.

En el alisado químico, después de la impresión 3D el componente se trata con un producto químico que suaviza y alisa la superficie rugosa característica de los componentes sinterizados por láser. Además, también sella la superficie. En el pulido por vibración, el componente se coloca en un recipiente con abrasivos tras la impresión 3D y, mediante la fricción, se elimina el material sobrante de la pieza, suavizando la superficie.

Coloración y postprocesado

Nuestro servicio de impresión 3D online permite reservar el color negro de inmediato. Sin embargo, también están disponibles otros colores a petición. En la coloración, el tinte penetra unos 0,4 mm de profundidad en el componente, sin afectar prácticamente las dimensiones ni las especificaciones mecánicas de la pieza. Sin embargo, puede reducir la resistencia al desgaste hasta tres veces, dependiendo de la aplicación. Para llevar a cabo la coloración, se requiere un grosor de pared mínimo de 1 mm.


El postprocesado mecánico se ofrece cuando un componente requiere roscas o insertos roscados, por ejemplo. También es necesario cuando ciertas dimensiones de la pieza están sujetas a tolerancias estrictas.

Rodillo impreso en 3D pulido
Engranajes de colores impresos por SLS

Preguntas frecuentes de impresión 3D

¿Cual es el precio del servicio de impresión 3D de igus?

El precio de nuestro servicio de impresión de piezas en plástico técnico depende de 4 factores: el volumen de impresión, el número de piezas, el material de impresión y el método utilizado para la misma (SLS, FDM o el modelado por inyección).

¿Cuál es el método de impresión 3D más barato?

Para pocas unidades el proceso SLS suele ser el más económico, muy seguido de la impresión con filamento FDM. Sin embargo si necesita un gran número de piezas, es más económico imprimir en 3D un molde e inyectar las piezas en plástico. Esta técnica se llama inyection moulding.

¿Qué diferencia la impresión 3D industrial del resto?

Los materiales de impresión en entornos industriales son más resistentes y disponen de certificaciones para su uso en distintos entornos industriales: contacto con alimentos, altas temperaturas o contacto con químicos.

Más información sobre los configuradores CAD

Cree usted mismo los modelos 3D con nuestros configuradores gratuitos online

Para engranajes, cremalleras, poleas de correa dentada, rodillos, tuercas, elementos deslizantes y cojinetes. Basta con configurar los modelos 3D y descargarlos. No es necesario tener conocimientos previos de CAD ni registrarse.

A continuación, le indicamos cómo:

1. Seleccione la categoría de piezas que desee
2. Introduzca las dimensiones requeridas. La vista 360° le permite examinar el modelo 3D desde todos los ángulos.
3. Descargue el formato de archivo requerido y el archivo CAD.
4. Para solicitar el modelo 3D directamente online, descárguelo en formato STEP y cárguelo en el servicio de impresión 3D.
 
Ir a los configuradores CAD
Configure modelos 3D online de forma gratuita con los configuradores CAD de igus

Solicite una caja de muestras gratuita para impresión 3D

Elija una muestra y pruebe nuestros materiales de impresión 3D tribológicamente optimizados

Compruebe usted mismo la calidad y las ventajas de nuestros materiales de impresión 3D. ¿Está interesado en las piezas impresas en 3D, pero le gustaría verlas y tocarlas antes de tomar una decisión? Solicite una muestra gratuita.
 

Rodillo mágico

Rodillo impreso en 3D con rodillo interior Rodillo con un rodillo giratorio interior impreso
Material: iglidur® i3 (SLS)
 
Solicite una muestra gratuita

Tuerca con husillo

Impresión 3D de roscas Tuerca y husillo impresos
Material: iglidur i3 (SLS)
 
Solicite una muestra gratuita

Pinza elástica

Pinza elástica impresa en 3D Pinza elástica impresa
Material: iglidur i3 (SLS) y material elástico (azul)
 
Solicite una muestra gratuita

Engranaje con husillo sinfín

Engranaje de tornillo sin fin impreso en 3D Engranaje de tornillo sinfín
Material: iglidur i6 (SLS)
 
Solicite una muestra gratuita

Engranaje cónico

Engranaje cónico impreso en 3D Engranaje cónico
Material: iglidur i3 (SLS)
 
Solicite una muestra gratuita

Ruedas dentadas de colores

Ruedas dentadas helicoidales impresas en 3D Engranajes helicoidales de colores
Material: iglidur i3 (SLS)
 
Solicite una muestra gratuita

Muestra de dos componentes

Biela articulada multimaterial impresa en 3D Pieza multimaterial fabricada con un filamento optimizado para la fricción y otro filamento muy rígido para garantizar la máxima resistencia.
Materiales: filamento iglidur i150 e igumid P150
 
Solicite una muestra gratuita

Muestra ESD

Componente ESD Rodillo antiestático. La superficie se ha sometido a un tratamiento posterior de alisado.
Material: iglidur i8-ESD (SLS)
 
Solicite una muestra gratuita

El servicio de impresión 3D en la práctica


 

Piezas impresas en 3D en uso

Piñones impresos en 3D

Conozca las áreas de aplicación en las que el servicio de impresión 3D de igus ha desempeñado un papel decisivo.
 
Ver ejemplos de aplicaciones

Guía de diseño para impresión 3D

Servicio de impresión 3D online

Descubra consejos prácticos sobre el diseño de piezas funcionales para su fabricación en el servicio de impresión 3D.
 
Descargar la guía de diseño


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h