Falanges impresas en 3D en un exoesqueleto

Baja fricción, ligeros y hechos a medida: componentes impresos rápidamente para aplicaciones terapéuticas

  • Qué se necesitaba: Articulaciones de dedos para un exoesqueleto
  • Proceso de fabricación: sinterizado selectivo por láser con polvo SLS
  • Requisitos: bajo coeficiente de fricción, resistente al desgaste, poco peso, precisión
  • Material: iglidur® i6
  • Industria: Industria médica
  • Éxito gracias a la colaboración: Entrega rápida, producción rentable de piezas funcionales a medida
Exoesqueleto impreso en 3D como ejemplo de aplicación

Problema

Solución

Estructura del exoesqueleto de la mano y su funcionamiento

Exoesqueleto de mano motorizado

iglidur® i6 - el mejor plástico de impresión 3D para baja fricción

Articulaciones de dedos del exoesqueleto

El plástico autolubricante es ideal para aplicaciones en el sector de la tecnología médica.

Articulaciones de dedos impresas en 3D para uso terapéutico

¿Prototipos rápidos o piezas funcionales rápidamente disponibles?

Prototipos y componentes funcionales impresos rápidamente

Aquí encontrará otros ejemplos de aplicación de componentes impresos en 3D:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Jon Mentxaka
Jon Mentxaka

Product Manager iglidur®

+34 647 488 250Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos