Automatización económica con los robots lineales drylin® sin mantenimiento

¿Qué es un robot lineal?

  • Lospórticos lineales se utilizan en planos de trabajo verticales, con un eje lineal montado sobre un carro lineal que se desplaza a lo largo del eje principal.
  • Los robotslineales planos, o robots de pórtico de área, se basan en un sistema de eje lineal que se desplaza en la dirección XY.
  • Los pórticos deárea suelen ser pórticos de 3 ejes con un recorrido XYZ, aunque es posible utilizar ejes adicionales.

¿Cuáles son los ámbitos de aplicación típicos de los robots lineales?

¿Cuánto cuesta un robot lineal?

¿Cuáles son las ventajas de los robots lineales de igus®?

robots lineales sin mantenimiento en las aplicaciones de nuestros clientes

Sistemas robóticos lineales a medida para impresoras 3D móviles XXL

Un robot lineal en una impresora 3D XXL coloca una pieza sobre la superficie de impresión.

Robots lineales en máquinas de llenado de líquidos bioquímicos

Robot lineal drylin en una instalación con carriles y superficie de agarre.

Otros ejemplos de aplicación con robots lineales

Robot pórtico con pinza posiciona piezas sobre una mesa de montaje.

Más información

Células robotizadas

Robocube Teaser con dos bancos de ensayo automatizados.

Cadenas portacables para robots lineales

Cadena portacables en un robot lineal guía cables con seguridad a lo largo del eje.

eje lineal sin lubricación

Motores para accionamientos lineales

Motor compacto con portal lineal integrado y cables de conexión.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos