Cambiar idioma :

La cubierta exterior de un cable ofrece protección frente a diversas adversidades, como la carga mecánica, la temperatura o las sustancias químicas con las que entra en contacto el cable. Para el cable chainflex®, igus® ofrece los materiales de cubierta PVC, PUR y TPE. Aquí, igus® garantiza que las mezclas de materiales de las cubiertas se adapten a los requisitos, sean de baja adherencia y altamente resistentes a la abrasión. Dependiendo de la aplicación y de las condiciones externas, se pueden seleccionar diferentes materiales de cubierta.
Por ejemplo, la cubierta hecha de PVC es el material de cubierta más económico, que está diseñado para cargas bajas a medias y es ideal para temperaturas ambiente de +5°C a +70°C debido a sus propiedades. Como todos los materiales de cubierta de igus®, el PVC es una mezcla de materiales especialmente resistente a la abrasión para su uso en la cadena energética. El PUR también es resistente a las entalladuras y ofrece una alta resistencia al aceite, lo que resulta ideal para su uso en máquinas herramienta. También tiene un amplio rango de temperaturas de -25°C a +80°C y una alta resistencia a los rayos UV. El material TPE, por su parte, alcanza la máxima resistencia a los rayos UV y al aceite y el bioaceite. La gama de temperaturas oscila entre -35°C y 100°C.
ElPVC o cloruro de polivinilo es un termoplástico muy versátil y se utiliza a menudo en cintas transportadoras y de montaje, pero también en tecnología de envasado e iluminación debido a su estructura química y baja inflamabilidad. Los cables de PVC son populares por su gran resistencia y sus buenas propiedades aislantes, incluso con aislamientos finos. El PVC es resistente a la humedad permanente y al agua salada. Sin embargo, en caso de incendio en un cable de PVC, la adición de, por ejemplo, cloro al material de la cubierta libera halógenos que pueden suponer un riesgo para las personas.
En la gama de baja tensión (hasta 1.000 V), el PVC también es conocido como el material con la mejor relación calidad-precio. igus® ofrece cables de PVC en compuestos resistentes y no resistentes al aceite.
ElPUR o poliuretano, por su parte, es un elastómero termoplástico libre de halógenos y autoextinguible que ha adquirido una importancia creciente entre los cables en los últimos años. Hasta cierta temperatura, el PUR es muy similar al caucho, lo que lo hace muy interesante para cables e hilos, ya que este comportamiento lo hace especialmente resistente a la flexión alterna. A esto se añaden las especificaciones de un material de cubierta resistente, como la resistencia a las entalladuras, los bajos valores de abrasión y la flexibilidad a bajas temperaturas. Además, el PUR tiene una compatibilidad química significativamente mejor en comparación con otros materiales. Los cables PUR de igus® son resistentes al aceite y a los refrigerantes y, debido a su composición, no contienen halógenos tóxicos que podrían ser peligrosos en caso de incendio. Por ello, los cables fabricados con PUR son un material muy popular para máquinas herramienta, construcción de plantas, cementeras, industria de la pintura e industria automovilística.
TPE significa elastómeros termoplásticos y es el término genérico para numerosas subcategorías. Los materiales TPE-U se utilizan sobre todo para cables flexibles, ya que soportan muy bien las cargas mecánicas y son muy resistentes a las influencias externas, como los productos químicos o las temperaturas. Por lo general, el TPE es adecuado para un rango de temperaturas de -35°C a +100°C. Además, el TPE no contiene halógenos. Añadiendo halógenos, los TPE también pueden fabricarse como material ignífugo, por lo que cumplen la norma UL 94-HB. También se utilizan con frecuencia en cadenas portacables, sobre todo en condiciones ambientales duras o para movimientos permanentes. Los cables de TPE son un material popular que se utiliza a menudo en aplicaciones de grúas, tecnología de transporte o aplicaciones con bajas temperaturas.
Las soluciones de cables chainflex® y sus áreas de aplicación son tan variadas y únicas como los requisitos y las aplicaciones.
¿Conoce ya nuestra herramienta en línea?
Fácil de encontrar, seleccionar el tipo adecuado, calcular la vida útil y hacer el pedido en línea.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h