<font size="7">Punzonadora automática</font><br>Para molduras laterales de persianas enrollables</font>

Punzonadora automática para molduras laterales de persianas enrollables

  • Qué se necesitaba: Una máquina que perforara agujeros en los carriles laterales de las persianas enrollables y pudiera desplazar automáticamente su posición.
  • Requisitos: ahorro de espacio, movimientos rápidos y precisos, incluso con punzonado automático en lugar de manual, diseños especiales de la tuerca del husillo principal
  • Productos utilizados: drylin® Eje de husillo con dos husillos de rosca de hélice alta dryspin® DS10x25, dryspin® tuerca de husillo DS10x25 en diseño especial, drylin® carro completo WW, drylin® W carril doble, brida de motor para motor paso a paso y motor DC, drylin® E acoplamientos de elastómero
  • Éxito para el cliente: El eje de aplicación automatiza completamente el proceso de perforación. El uso de un solo eje también reduce las necesidades de espacio y los costes.

Descripción de la aplicación de la punzonadora

Acelerador de avión
Punzonadora

Más imágenes de la aplicación

Punzonadora
Tuerca
Punzonadora

Productos utilizados

Eje lineal SLWT con doble husillo

SLWT

Husillo helicoidal

Husillo

dryspin® tuerca de husillo de alta hélice

Tuerca

Brida para motores paso a paso y de corriente continua

Brida motor

drylin® W WS doble carril

Raíl doble

drylin® W WW carro completo

RJIP

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos