Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Otras categorías de productos

Rodamientos de bolas

Rodamientos de bolas xiros® Para un funcionamiento sin necesidad de lubricación ni mantenimiento a temperaturas de hasta 150 °C.
Con herramienta online de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.

Servicio y materiales de impresión 3D

Filamento 3D Materiales hasta 50 veces más resistentes al desgaste que los convencionales, además de un servicio de impresión 3D para componentes personalizados disponibles a partir de 24 horas.

Robótica modular

robolink® Integración de diferentes mecanismos de movimiento en un componente.
Con el nuevo diseñador de robolink®

Mantenimiento predictivo

Conectores Las anomalías se detectan antes de que ocurran, los tiempos de inactividad o paradas no planificadas se eliminan, los tiempos de reparación se acortan gracias a una intervención temprana, la disponibilidad de la máquina aumenta y los costes de mantenimiento disminuyen.

Recubrimientos tribológicos

Paquetes energéticos para robots ​​​​Gracias al recubrimiento con nuestros polímeros iglidur de alto rendimiento, sus piezas presentarán un bajo desgaste y excelentes características de deslizamiento.

Engranajes

Paquetes energéticos para robots El servicio de impresión 3D de igus puede fabricar todo tipo de engranajes autolubricados y resistentes al desgaste de forma rápida e independientemente del utillaje.