Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades 2020: cojinetes articulados igubal®


Cabezas de rótula metálicas para altas cargas

Cabezas de rótula metálica con cojinete iglidur® J

La carcasa metálica con cojinete autolubricado y la bola esférica de acero inoxidable permiten llevar a cabo más aplicaciones con cargas altas.
Ir a las novedades

Alojamiento de hierro de fundición

Alojamiento metálico sólido y libre de mantenimiento

Alojamiento de acero con bola esférica de plástico iglidur® J sin necesidad de mantenimiento
Ir a las novedades

Rótulas desmontables igubal®

Ahora también disponibles en M8 y M10

Nuevos tamaños de rótulas probadas con perno esférico desmontable.
Ir a las novedades

Biela doble articulada igubal® GPZM

Protegida contra la suciedad

El material flexible de la carcasa y un gran socavado evitan la entrada de suciedad.
Ir a las novedades

Cápsula igubal®

Cápsula de iglidur® J para brazos de suspensión y dirección

Reduce los costes al no necesitar lubricantes

La cápsula igubal® tiene una larga vida útil y resiste altas cargas. Además, puede solicitarse con las dimensiones a medida.  
Ir a las novedades
Cojinetes de pedestal igubal® para el sector solar

Cojinetes de pedestal para tubos cuadrados del sector solar

Ahora también disponibles para bordes con una longitud de 100x100

Nuevos tamaños de la gama de cojinetes de pedestal ESQM probados
Bola esférica intercambiable igubal®

Bolas esféricas intercambiables económicas iglidur® J4

Cojinetes de pedestal y cojinetes articulados con soporte con carcasa de chapa metálica - ahora aún más económicos

Disponibles para cojinetes de pedestal y cojinetes articulados con soporte de diámetros 20, 25 y 30 mm.
Ir a las novedades

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h