Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cabeza articulada de metal + iglidur® J

Para cargas elevadas

La carcasa metálica con cojinete autolubricado y la bola esférica de acero inoxidable permiten llevar a cabo más aplicaciones con cargas altas.
Tienda online

¡Ahora también disponible con rosca hembra!

Novedad: la cabeza articulada 2.0 pronto también estará disponible con rosca hembra. ¡Solicítela ahora!
Página del producto
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Estructura metálica: 5 veces más resistente a la rotura que igumid G
  • 10 veces más resistente a la abrasión con las bolas esféricas metálicas que hechas de poliamida
  • Disponible en más materiales (FDA, altas temperaturas, etc.)
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Sin pedido mínimo ni costes de mecanizado para los tamaños estándar igus®
  • Plazo de entrega corto
  • Tamaños disponibles: M6, M8, M10, M12, M16, M20
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Mayor fuerza de rotura y rigidez que las rótulas plástico o de metal
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Sin necesidad de lubricación
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos. 

Cabezas de rótula en pantógrafos ferroviarios

Las altas cargas a las que pueden hacer frente las cabezas de rótula metálicas permiten su uso en la industria ferroviaria, entre otras. Por ejemplo, pueden utilizarse en pantógrafos.

Los componentes flexibles se conectan mediante estas cabezas de rótula. La pista interior hecha de iglidur J asegura el desacoplamiento eléctrico y una larga vida útil.

Aplicación igubal en un pantógrafo

Caja de muestras igubal®

Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita

¡Pida su caja de muestras igubal aquí!
Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita
Caja de muestras igubal®

Industria ferroviaria

Otras soluciones para la industria ferroviaria
Sector
Novedades igubal

Más novedades igubal®

Volver al resumen de novedades
Visión general


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h