Cambiar idioma :
| Especificaciones técnicas descriptivas | ||
|---|---|---|
| Resistencia al desgaste a +23°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Más información sobre la resistencia al desgaste |
| Resistencia al desgaste a +90°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Resistencia al desgaste a +150°C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Bajo coeficiente de fricción | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Coeficiente de fricción µ, en seco: 0,06 - 0,18 |
| Baja absorción de humedad | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Más información sobre la absorción de humedad |
| Resistencia al desgaste bajo el agua | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Coeficiente de fricción µ: 0.04 |
| Alta resistencia a los medios | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Más información sobre la resistencia de los medios de comunicación |
| Resistentes a las presiones en los bordes | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Adecuado para cargas de choque e impacto | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Resistente a la suciedad | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur J disminuye con el aumento de la temperatura. El diagrama 02 ilustra esta relación. A la temperatura de aplicación admisible a largo plazo de +90°C, la presión superficial admisible es de aproximadamente 20MPa. La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología. Con una presión superficial máxima recomendada de 35MPa, los cojinetes iglidur J no son adecuados para cargas extremas. El diagrama 03 muestra la deformación elástica del iglidur J bajo cargas radiales.
El bajo coeficiente de fricción y la muy baja tendencia al stick-slip de los cojinetes iglidur® J son particularmente importantes a velocidades muy bajas. Sin embargo, iglidur® J también puede utilizarse para velocidades elevadas de más de 1m/s. En ambos casos, la fricción estática es muy baja y casi no hay stick-slip. Los valores máximos indicados en la tabla 02 sólo pueden alcanzarse con cargas de presión bajas. A las velocidades indicadas, la fricción puede provocar un aumento hasta el límite de la temperatura permanentemente admisible. En la práctica, estos valores límite no siempre pueden alcanzarse debido a la interacción de diferentes influencias.
Velocidad superficial de diversos materiales iglidur
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 1,5 | 1,1 | 8 |
| De forma puntual | 3 | 2,1 | 10 |
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción μ también cambia con la carga (diagramas 04 y 05).
| iglidur J | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de fricción µ | 0,06-0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del acoplamiento. El coeficiente de fricción del emparejamiento aumenta con el incremento de la rugosidad del eje. Lo más adecuado es una superficie alisada con un acabado superficial medio Ra = 0,1 a 0,3μm. Los diagramas 06 y 07 muestran una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se llevaron a cabo con cojinetes de deslizamiento iglidur® J. En comparación con la mayoría de los demás materiales iglidur®, el desgaste de los cojinetes de deslizamiento iglidur® J es muy reducido con cargas bajas y con todos los materiales de eje probados. Incluso con cargas crecientes en el rango de hasta 5MPa, la resistencia al desgaste de los cojinetes iglidur® J es excelente. Si el material de su eje no está incluido en los resultados de las pruebas aquí presentados, póngase en contacto con nosotros.
Más información sobre los materiales de los ejes
Los cojinetes iglidur J son cojinetes estándar para ejes con tolerancia H (h9 mínimo recomendado). Los cojinetes están diseñados para ser montados a presión en un alojamiento mecanizado con una tolerancia h7. Una vez montados en un alojamiento de tamaño nominal, el diámetro interior se ajusta automáticamente a las tolerancias E10. Para determinadas dimensiones, la tolerancia difiere en función del grosor de la pared (véase la tabla de la gama de productos).
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > De 120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J son resistentes a los álcalis diluidos y a los ácidos muy débiles, así como a los combustibles y a todo tipo de lubricantes. La baja absorción de humedad también permite su uso en entornos húmedos o mojados. Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J son resistentes a los productos de limpieza habituales en la industria alimentaria.
| Media | Resistencia (todos los datos a +20°C) |
|---|---|
| Alcoholes | + |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | + hasta 0 |
✓ Incluye cojinete de deslizamiento iglidur J.
✓ 38 cojinetes de plástico de los materiales iglidur más importantes
✓ Plantillas para encontrar el material perfecto para su aplicación
✓ Catálogo de tecnología de cojinetes iglidur