Laboratorio de pruebas de drylin®

Nuestro laboratorio de pruebas para la tecnología lineal drylin

¿Qué probamos y cómo?

¿Qué bancos de pruebas dispone el laboratorio de tecnología lineal?

Carrera lineal larga

  • Prueba de desgaste pivotante
  • Carga de hasta 200N
  • Velocidad superficial de 0,01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro posible del eje de 10 mm
  • Longitud de carrera de 300 mm
  • Posibilidad de pruebas bajo el agua
Banco de pruebas para recorridos lineales de gran longitud
  • coeficiente de desgaste y fricción durante el movimiento lineal
  • carga de hasta 2.500 N
  • velocidad superficial de 0,2 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro posible del eje de 20 mm
  • longitud de carrera de 200 mm
Banco de pruebas 5:1 con movimientos lineales

Tecnología lineal bajo el agua

  • Prueba de desgaste con movimiento oscilante
  • carga de hasta 100N
  • velocidad superficial de 0,01m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro posible del eje de 10 mm
Pruebas bajo el agua con la tecnología lineal

¿A qué herramienta online fluyen los resultados de la prueba?

Prueba en el laboratorio de pruebas y herramienta online de igus

Pruebas prácticas seleccionadas del laboratorio de pruebas de igus

Probamos su aplicación

Las diferentes áreas del laboratorio de pruebas de igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Artur Barbeta
Artur Barbeta

Guías lineales drylin®

+34 647 488 257Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos