Productos para la fabricación de neumáticos

Sin lubricación y resistentes, incluso a altas velocidades

Advantages of igus products:

  • Dry-running and corrosion-free
  • Suitable for high speeds
  • Insensitive to dust and dirt
  • High mechanical strength, very resilient
  • Vibration-dampening
  • Long, predictable service life
  • Simple assembly

Ámbitos de uso

Máquina extrusora

Máquina de recubrimiento

Máquina de corte

Máquinas de producción de neumáticos

Máquina de medición de la uniformidad

Robots de almacenamiento

Robot cartesiano

Plantas de vulcanización

Productos de uso frecuente en la producción de neumáticos

E2/000

e-chain E2/000

  • Inner heights from 21 to 45mm
  • Openable at the left and right
  • Versatile modular interior separation
E4.1

e-chain E4.1

  • e-chains in medium sizes
  • Inner heights from 21 to 162mm
  • Openable in inner or outer radius
Cables chainflex®

chainflex cables

  • chainflex guarantee of up to 4 years
  • Unharnessed or harnessed
  • Developed for moving applications
iglidur G

iglidur plain bearings

  • Maintenance-free dry operation
  • Low coefficient of friction
  • Absorbs vibrations
Distintos cojinetes de igus hechos a medida para sus necesidades específicas

iglidur PRT

  • For horizontal rotary movements
  • Ready-to-install slewing rings for lubrication-free dry operation
dryspin

drylin lead screws

  • 100% free from lubrication and maintenance
  • 100% resistant to corrosion and media
  • Weight savings of up to 88%
iglidur G
  • Simple installation, maintenance-free
  • Dirt-resistant due to dry operation
  • Lightweight and quiet
dryspin

drylin ZLW toothed belt axis

  • Deflection with radial deep groove ball bearing
  • Lubrication-free linear guide with polymer plain bearings
Distintos cojinetes de igus hechos a medida para sus necesidades específicas

drylin R shaft guide

  • Dimensionally identical to recirculating ball bearings
  • For all shaft materials
  • Lightweight

Tested in the test laboratory for use in the real world


Más información

XXL sample box

igus Corner stand from different perspectives

Herramientas online

Herramienta online en una tableta

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos