Cadenas portacables y cojinetes para máquinas de moldeo por inyección

Productos igus para máquinas de moldeo por inyección

Productos para máquinas de moldeo por inyección

Cadenas portacables E2.1

Cadena portacables silenciosa® en la unidad de recogida

  • El estándar para aplicaciones en el rango de carga media
  • Silenciosa gracias al freno integrado
  • Herramienta de apertura opcional para una apertura y cierre aún más rápidos
Module Connect readychain

Interfaz personalizada

  • UNA interfaz en lugar de muchos conectores/desconectores
  • Principio modular sencillo, configurable individualmente
  • Amplia gama de aplicaciones, más de 100 insertos enchufables para elegir
drylin WJRM

rodamiento de rodillos híbrido sin mantenimiento

  • Combinación de cojinetes lisos y de rodillos sin lubricación
  • Para una fuerza de accionamiento mínima y un funcionamiento suave
  • Instalación plana
Cadena portacables E4.1L

Cadena portacables® con un tiempo de montaje mínimo

  • Posibilidad de grandes fuerzas de tracción, cargas elevadas y recorridos de más de 600 m
  • 10.000 km y más de rendimiento garantizado
  • Rápida apertura y llenado
chainflex Profinet

Cable PROFINET

  • Vida útil de hasta 10 millones de carreras dobles para el cable de bus
  • Garantía de funcionamiento de 4 años
  • Disponible desmontado y montado
Módulo lineal drylin ZLW

Ejes de correa dentada

  • Eje compacto de correa dentada en tándem con 2 correas dentadas en una unidad
  • El carro puede controlarse de forma sincronizada o por separado
  • Posibilidad de sustitución rápida de los rodamientos en el carril
Controlador de motores dryve D1

control de motores rentable

  • Para motores DC, EC y paso a paso
  • Compatible con muchos controladores industriales
  • Uso a través de PC, tableta o smartphone
i.Cee:plus II

Mantenimiento predictivo de la cadena

  • Software y sensores inteligentes en la cadena®
  • Las posibles necesidades de mantenimiento se notifican antes de que se produzca un fallo

Ventajas de las cadenas portacables de plástico

  • Posibilidad de cargas adicionales elevadas
  • Posibilidad de movimientos circulares y giratorios
  • Uso a altas temperaturas
  • Resistente al polvo, los depósitos de polvo y la humedad
  • Diseño que ahorra espacio

Casos de éxito

Máquina de moldeo por inyección de Hekuma

Energía guiada con seguridad en la máquina de moldeo por inyección de alta velocidad

Estación de ensamblaje de Produtek Weiskopf

Brazo giratorio en la estación de unión con cojinetes libres de mantenimiento

Manipulación & Automatización

Producción inteligente con igus® Automatización de bajo coste

Más información

Extrusoras

Máquinas de extrusión

Más información
Cable de control chainflex

chainflex® cable

Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Francisco Martínez
Francisco Javier Martínez

Product Manager e-chain®

+34 647 488 226Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos