Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Biela doble articulada igubal® GPZM

Protegida contra la suciedad

El material flexible de la carcasa y un gran socavado evitan la entrada de suciedad.
 
Áreas de aplicación: industria automotriz, tecnología de vehículos, ingeniería agrícola, construcción de plantas y automatización.
Tienda online
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Dureza superficial Shore-D 58: un 25% más elástico que el material igumid G
  • 20 veces más resistente a la abrasión con las bolas esféricas metálicas que hechas de poliamida
  • Muy fácil de montar
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Los costes de preparación y de adaptación de herramientas de producción se pagan al inicio y solo una vez
  • Garantía de la herramienta de por vida
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • La fuerza de tracción y la carga crítica han superado con creces los requisitos de los clientes
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Sin necesidad de lubricación
  • Menos consumo de energía gracias a un menor peso
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos. 

Caja de muestras igubal®

Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita

¡Pida su caja de muestras igubal aquí!
Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita
Resumen de las novedades igubal®

Más novedades igubal®

Volver al resumen de novedades
Visión general


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h