Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Hasta un 40 % más económicos que los cojinetes de recirculación de bolas
100% libres de lubricación y mantenimiento
Higiénicos y resistentes a la corrosión
Resistentes al desgaste
Insensibles a la suciedad, al polvo y a la humedad
Funcionamiento extremadamente silencioso
Sin cantidad ni precio mínimo de pedido
Envío en 24-48 horas
Vida útil calculable online
Propiedades | Características de los cojinetes de fricción igus® | Características de los rodamientos de bolas | Datos técnicos de los cojinetes de fricción igus® | Datos técnicos de los rodamientos de bolas | Especialmente destacado para las industrias siguientes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisión | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica |
| Completamente libre de lubricación | +++ | + | Medicina, empaquetado, alimentos, salas blancas, bienes de consumo | ||
| No necesitan mantenimiento | +++ | + | Diferentes ramas industriales | ||
| Peso ligero | +++ | + | Aluminio aprox. 2,7 g/cm³ Plástico de polímero aprox. 1,5 g/cm³ | Acero aprox. 7,8 g/cm³ | Manipulación de materiales, automatización y aparatos de laboratorio |
| Capacidad de respuesta a altas dinámicas (poco peso) | +++ | + | Empaquetado, manipulado de materiales, automatización | ||
| Capacidad de respuesta a altas dinámicas (mucho peso) | + | +++ | Empaquetado, manipulado de materiales, automatización | ||
| Variación de la longitud de la carrera | +++ | ++ | Tecnología de cámaras, textil | ||
| Coeficiente de fricción | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Ajustes manuales, movimientos pivotantes |
| Resistencia a la suciedad | +++ | + | Empaquetado, equipos de pintura, sector textil, papel y piedra | ||
| Amortiguación de ruido ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medicina, aparatos de laboratorio, muebles |
| Ventaja en costes | +++ | ++ | Diferentes ramas industriales | ||
| Protección contra la corrosión | ++ | + | Sistemas de llenado, sector químico y alimentario | ||
| Magnetismo | + | +++ | Plástico, aluminio | Acero | Medicina, instrumentos de inspección |
| Resistentes a los agentes químicos | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicina, alimentos, galvanización, sistemas de llenado |
| Compatibilidad de módulos | +++ | + | Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje | ||
| Funcionamiento silencioso sin ninguna vibración | +++ | ++ | Tecnología de cámaras, inspección, medicina, impresoras 3D | ||
| Ideal para carreras cortas | +++ | + | Textil y manipulación de materiales | ||
| Montaje fácil y rápida sustitución | +++ | + | Maquinaria de construcción, automatización de líneas de montaje | ||
| Rigidez | + | +++ | Máquinas herramienta, sistemas CNC, fabricación de electrónica | ||
| Recorridos largos de más de 10 m | ++ | + | Tecnologia de cámaras, manipulación de materiales, logística | ||
| Resistentes a temperaturas extremas | +++ | + | hasta +250 °C | Agentes químicos | |
| Funcionamiento suave | + | +++ | Ajustes manuales | ||
| Aceleración máxima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatización, manipulación de materiales |
| Velocidad máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automatización, manipulación de materiales |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h