Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Guías lineales para impresora 3D

Sistemas lineales drylin® sin lubricación ni mantenimiento en impresoras 3D

Destacamos el uso de guías lineales para impresora 3D utilizado para la impresora cobot 3D, junto con su inmejorable espacio de impresión cabe añadir el efecto que produce el innovador diseño de la Cobot 3D.
El chasis de una sola pieza fabricado en aluminio, alberga un generoso espacio de impresión además de todos los componentes mecánicos que se encuentran fijados en el interior. La reducción de las piezas a solo un reducido número de componentes a prueba de fallos, ha hecho que el montaje sea más sencillo, el precio más económico y la calidad de los resultados se optimiza.


Más vídeos y cómo hacer tu propia impresora 3D

Detalle de guías, carros y husillos usados

Shadi Lara

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Deslizar en lugar de rodar

Descargue el whitepaper gratuito

Las guías lineales drylin® de las series T y W, los conjuntos de tuercas y husillos drylin® SD y las guías lineales funcionan sin lubricantes. Lo cual elimina el riesgo de contaminar la carcasa, el filamento y el resultado de la impresión. Además, el funcionamiento sin necesidad de mantenimiento aumenta la fiabilidad. La puesta en marcha después de cambiar o dar servicio al cabezal del extrusor o al tamaño de la boquilla es rápido y fácil gracias a la guía lineal de perfil bajo drylin®.
 
Además del peso ligero debido al uso de plástico y aluminio con un recubrimiento resistente a la corrosión, las guías drylin® impresionan con su principio de "deslizamiento en lugar de rodar" y su funcionamiento silencioso y preciso.
Impresora Cobot 3D
Impresora Cobot 3D

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes

Ir al concurso manus®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h