Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Novedades en engranajes de 2023

Engranajes iguform A270

Para la industria alimentaria

Mejora tecnológica
  • Conformidad con la FDA y la directiva UE 10/2011
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Silenciosas
Reducción de costes
  • Al no necesitar mantenimiento, reduce los costes de lubricación y mantenimiento

 
Ir a las novedades
A270

Lo "pequeño" es lo nuevo "grande"

Engranajes de módulo 0.2

Mejora tecnológica
  • Para aplicaciones en espacios muy
    pequeños
  • No necesitan lubricación
Reducción de costes
  • Económico incluso en pequeñas
    cantidades
Ir a las novedades
Microengranajes

Cremalleras iguform S270

Hasta 1.000 mm con engranajes de módulo 4

Mejora tecnológica
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Silenciosas

Reducción de costes
  • Reducción de los costes de mantenimiento y de lubricantes
Ir a las novedades
Cremalleras

Engranajes con chavetero

Sistemas de guiado completos

Mejora tecnológica
  • Se puede utilizar directamente con piezas estándar
  • Disponible en almacén sin pedido mínimo
Reducción de costes
  • Producto económico
  • Procesamiento económico gracias a la estandarización 
Ir a las novedades
Engranajes con chavetero

Sistemas de piñón-cremallera xirodur® S180

Longitud de la cremallera a medida

Mejora tecnológica
  • Posibilidad de longitudes personalizadas
  • Para el funcionamiento en seco
  • Resistente al desgaste
  • No necesitan lubricación
  • Baja absorción de humedad
  • Posibilidad de personalizar el patrón de agujeros del raíl
  • Componentes sustituibles
Reducción de costes
  • Rentabilidad gracias a la producción de grandes series
  • Posibilidad de sustituir componentes individuales en vez de todo el sistema
  • Piezas de recambio producidas a bajo coste
Ir a las novedades
iguform S270

Combinaciones de cojinetes y engranajes

Funcionamiento suave y alta resistencia

Mejora tecnológica
  • Solución económica con sobremoldeo
  • Buen coeficiente de fricción en el diámetro interior junto con una gran resistencia en el dentado
Reducción de costes
  • No se requieren pasos adicionales de ensamblaje gracias al proceso de sobremoldeo
Ir a las novedades
iguform S270

Engranajes iglidur® S200

Larga vida útil

Mejora tecnológica
  • Alta resistencia al desgaste
  • Baja absorción de humedad
Reducción de costes
  • Material económico
  • Producción económica de gran volumen gracias al método de moldeo por inyección
Ir a las novedades
iglidur S200

Herramienta de desmontaje

Elemento para el montaje de sistemas de cremallera

Mejora tecnológica
  • Montaje preciso
Reducción de costes
  • Ahorro de costes gracias a una instalación rápida
Ir a las novedades
Herramienta de desmontaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h