Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Tribofilamento® resistente al calor para piezas especiales resistentes a la abrasión en la impresión 3D


iglidur A350

Filamento resistente al calor y compatible con los alimentos
  • Después de unas horas, el engranaje está completamente impreso. 
  • Apto para autoclave
  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C en funcionamiento continuo
Filamento iglidur A350 en la tienda online

iglidur RW370

Filamento de impresión 3D retardante de llama
  • Resistencia extremadamente alta (91 MPa) para todos los filamentos optimizados
  • Retardante de llama de acuerdo con UL94-V0 y DIN EN 45545
  • Resistente a temperaturas de hasta 170 °C en funcionamiento continuo
Filamento iglidur RW370 en la tienda online

Preguntas frecuentes

¿Qué temperatura soporta el filamento 3D de igus?

El material iglidur A350 soporta hasta 180ºC en funcionamiento contínuo. Se trata de un filamento muy resistente al calor y al desgaste. Otros materiales como el filamento RW370 también soportan altas temperaturas y tienen un coste más reducido.

¿Qué diferencia el filamento iglidur, del PLA y ABS?

El filamento iglidur ha demostrado ser superior a otros filamentos de gama más baja. Los materiales iglidur A350 y RW370 son altamente resistentes al calor. Además, su desgaste es significativamente inferior al de otros materiales lo que lo hace ideal para aplicaciones en movimiento.

Prueba de desgaste lineal del filamento iglidur Prueba de desgaste del filamento de impresión 3D: Eje Y = tasa de desgaste [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; parámetros de la prueba (movimiento lineal): v = 0,1m/s; p = 1MPa; materiales del eje: acero endurecido (Cf53/1.1213) y acero inoxidable (V2A/1.4301)


Pedro Alfonso

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Piezas especiales y a partir de planos de plásticos resistentes al calor

¿Necesita lotes pequeños, series o plásticos resistentes al desgaste que puedan soportar temperaturas de hasta 250 °C? Disponemos de una amplia gama de plásticos resistentes al calor para el moldeo por inyección.  
Más información sobre las piezas especiales resistentes al desgaste

¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar filamentos optimizados resistentes al calor?

  • Para imprimir con filamentos de alta temperatura, necesita una impresora 3D con una temperatura de al menos 160 °C.
  • Es muy importante mantener los filamentos de alta temperatura alejados de la humedad y secarlos antes de usarlos para evitar problemas de calidad.
  • ¿Tiene más preguntas? Estamos a su disposición para asesorarle en todo lo relacionado con la impresión 3D de piezas resistentes al desgaste y al calor con filamentos de alta temperatura.

Construya su propia impresora 3D de alta temperatura

Las impresoras 3D convencionales no son capaces de proporcionar la temperatura necesaria para la cámara y las boquillas, y la mayoría de los modelos que sí lo permiten, son muy caros. Nuestro equipo construyó una impresora de alta temperatura con piezas de igus, la probó y puso los datos del diseño a disposición de forma gratuita.
Parámetros principales: 
  • Volumen de impresión: 160 x 145 x 150 mm
  • Dimensiones exteriores: aprox. 450 x 450 x 500 mm
  • Peso: entre 30 y 40 kg aprox.
  • Sistema de calentamiento: cabezal de impresión estándar con cartucho calentador E3D 40 W
  • Placa de impresión: elementos calefactores de micanita fabricados especialmente para ello entre dos placas de acero
  • Carcasa: ventilador y resistencia del horno (ver módulo CAD)
Todos los componentes para la construcción de la impresora 3D que utilizamos están en nuestra tienda online y puede descargarse los datos de diseño aquí:
Descargar datos de diseño de la impresora 3D de alta temperatura
Datos de diseño gratuitos para impresoras 3D de alta temperatura que puede construir usted mismo

Más información sobre la impresora 3D de alta temperatura construida por igus:

  • No es necesario calentar la cama de impresión, ya que esta se calienta a partir del aumento de temperatura de la cámara
  • Control directo de todos los elementos calefactores a través de DUET
  • Cabezal de impresión: E3D v6 con heatbreak de titanio, bloque de cobre, diferentes boquillas de 0,4 a 0,6 mm (carburo), refrigeración por aire
  • Placa de impresión: plataforma de acero, placas de aluminio extraíbles, adhesión de la pieza con diferentes películas (por ejemplo, iglidur RW370 e iglidur J350: película PET)
  • Aislamiento de la cámara: aislamiento de fibra de vidrio en el exterior (en el módulo de montaje ASM y la cubierta ASM); placas flexibles de silicona y fibra de vidrio en las ranuras de la carcasa para el mecanismo XY
  • Parámetros de impresión: por ejemplo, para iglidur RW370: temperatura de la boquilla 350 °C, temperatura de la cama de impresión 200 °C, temperatura de la cámara 180 °C; diámetro de la boquilla 0,4 mm, espesor de la capa 0,15 mm, velocidad 30 mm/s, con raft (balsa)
  • Distribución del calor: temperatura exterior en el nivel de aislamiento aprox. 80 °C, carcasa exterior aprox. 60 °C, motores paso a paso parcialmente refrigerados por aire comprimido (hasta ahora solo el eje X); sin problemas de sobrecalentamiento hasta ahora
  • Control de la impresora: DUET Ethernet, calentador totalmente controlado por DUET
  • Software: Simplify3D, calentamiento de la cámara mediante macros

Información sobre la impresión 3D en igus

¿Por qué escoger la impresión 3D de igus?

Más información
  • Nuestros materiales
  • Métodos de fabricación aditiva
  • Servicios
Pruebas de desgaste de engranajes de plástico técnico

Pruebas de desgaste de impresión 3D

Los plásticos técnicos iglidur son más resistentes al desgaste que el PLA, el ABS y otros materiales y métodos de fabricación
Materiales para impresión 3D

Materiales para impresión 3D

Plásticos de alto rendimiento resistentes al desgaste para uso industrial. Duraderos y resistentes al desgaste gracias a los lubricantes sólidos incorporados. Plásticos especiales para el contacto con alimentos, resistencia al calor, ESD y mucho más.  

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h