Cambiar idioma :
| Propiedades generales | Unidad | iglidur® A500 | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 1,28 | |
| Color (Color) | marrón | ||
| Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente | % peso | 0,3 | DIN 53495 |
| Máx. absorción de humedad | % peso | 0,5 | |
| Coeficiente de fricción geotérmica, dinámica, contra el acero | µ | 0,26-0,41 | |
| valor pv máx. (en seco) | Mpa x m/s | 0,28 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de flexión | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20 °C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 118 | |
| Máx. presión superficial recomendada (20° C) | MPa | 120 | |
| Dureza superficial Shore-D | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Máx. temperatura de larga duración de la aplicación | °C | +250 | |
| Máx. temperatura puntual de la aplicación | °C | +300 | |
| Temperatura mín. de aplicación | °C | -100 | |
| Conductividad térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia transitoria específica | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® A500 con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Los cojinetes iglidur® A500 pueden utilizarse a altas temperaturas y están homologados para el contacto directo con alimentos (conforme a la FDA). Tienen una resistencia química excepcionalmente buena y, por lo tanto, son adecuados para las aplicaciones más difíciles en el entorno de máquinas para la industria alimentaria. Aunque iglidur® A500 es un material duro, también tiene una excelente resistencia a la compresión, incluso a altas temperaturas.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (120 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No puede utilizarse para sacar conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® A500 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación.
El diagrama. 02 muestra la presión superficial máxima recomendada del cojinete en función de la temperatura. La combinación de alta resistencia, por un lado, y alta flexibilidad, por otro, tiene un efecto muy positivo sobre las vibraciones y las cargas en los bordes. Dado que el desgaste de los cojinetes lisos aumenta rápidamente a partir de presiones de 10 a 20 MPa, recomendamos que se compruebe con especial cuidado el uso por encima de estos límites.
iglidur® Debido a su alta resistencia a la temperatura, A500 también permite altas velocidades de deslizamiento. Sin embargo, el coeficiente de fricción aumenta debido a estas altas velocidades, lo que provoca un mayor calentamiento del cojinete. Las pruebas demuestran que los cojinetes de deslizamiento fabricados con iglidur® A500 son más resistentes al desgaste durante los movimientos giratorios, y los valores pv admisibles también son más elevados en funcionamiento giratorio.
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 0,6 | 0,4 | 1 |
| De forma puntual | 1 | 0,7 | 2 |
La temperatura máxima admisible de aplicación a corto plazo es de +300 °C. La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® A500 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación. Las temperaturas reinantes en el sistema de cojinetes también influyen en el desgaste de los mismos.
| iglidur® A500 | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Mínimo | - 100 °C |
| Duración máxima | +250°C |
| Máximo, a corto plazo | + 300 °C |
| Además asegurar axialmente de | +130°C |
El coeficiente de fricción depende de la carga que actúa sobre el cojinete (diagrama. 04 y 05).
Coeficiente de fricción para iglidur® A500 contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
más información:

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® A500
El diagrama 06 muestra una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se realizaron con cojinetes de deslizamiento de iglidur® A500. La combinación "iglidur® A500 contra eje cromado duro" destaca claramente durante la rotación. Hasta aprox. 2,0 MPa, el desgaste de esta combinación permanece en gran medida independiente de la carga. Al girar contra ejes de Cf53, la resistencia al desgaste es mejor que al girar con la misma carga. Si el material del eje que necesita no está incluido en este diagrama, póngase en contacto con nosotros.

iglidur® Los cojinetes de fricción A500 tienen una excelente resistencia a los productos de limpieza, grasas, aceites, álcalis y ácidos.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
Todos los datos a temperatura ambiente [20 °C]
| Media | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | + |
| Ácidos fuertes | + |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | + |
Los cojinetes fabricados con iglidur® A500 se encuentran entre los más resistentes a la radiación del programa iglidur®. Los cojinetes son resistentes hasta una intensidad de radiación de 2 x105Gy. Niveles de radiación superiores atacan el material y pueden provocar la pérdida de importantes especificaciones mecánicas.
iglidur® Los cojinetes de fricción A500 son eléctricamente aislantes.
| Propiedades eléctricas | |
|---|---|
| Resistencia transitoria específica | > 1014 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1013 Ω |
La absorción de humedad de los cojinetes iglidur® A500 es sólo del 0,5% cuando están saturados de agua.
| Máxima absorción de la humedad | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % humedad r. | 0,3% de peso |
| Máx. absorción de humedad | 0,5% peso |
iglidur® Los cojinetes de fricción A500 son cojinetes estándar para ejes con tolerancia h (h9 mínimo recomendado). Los cojinetes están diseñados para ser montados a presión en un montaje con tolerancia H7. Después de la instalación en un montaje con dimensiones nominales, el diámetro interior del cojinete con tolerancia F10 se ajusta automáticamente.
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0.125 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h