Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Silencioso
Insensible contra la suciedad y el polvo
Resistente a la corrosión
Tuercas de rosca trapezoidal y husillos de paso largo
Alto rendimiento
Disponibles sin backlash
Certificación FDA disponible
| Material iglidur® | Presión superficial recomendada |
|---|---|
| iglidur® J | 4 MPa |
| iglidur® W300 | 5 MPa |
| iglidur® A180 | 3,5 MPa |
| iglidur® J350 | 2 MPa |
| Material iglidur® | rotatorio a largo plazo |
|---|---|
| iglidur® J | 1,5 |
| iglidur® W300 | 1,0 |
| iglidur® A180 | 0,8 |
| iglidur® J350 | 1,3 |
| Ciclo de trabajo ED | Valor pvmáx.[MPaxm/s] |
|---|---|
| 100 % | 0,08 |
| 50 % | 0,2 |
| 10 % | 0,4 |
| Faxial | Fuerza axial |
| Pper | Máxima presión superficial estática 5 N/mm2 |
| preal | Presión de superficie que ocurre realmente para el tamaño de instalación seleccionado |
| Ae real | Porcentaje del área contacto superficial de la tuerca para husillo trapezoidal seleccionada |
| P | Paso |
| d1 | Diámetro de paso |
| Mta | Par motor [Nm] al convertir un movimiento giratorio en un movimiento lineal |
| Mte | Par motor [Nm] al convertir un movimiento lineal en un movimiento giratorio |
| v | Velocidad de deslizamiento [m/s] |
| s | Velocidad de avance [m/s] |
| n | Número de revoluciones [min-1] |
| η | Eficiencia |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h