Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Alta precisión y firmeza
Requieren lubricación continua con grasa o aceite
Sujetos a costes de lubricación y mantenimiento
La corrosión puede afectar gravemente al funcionamiento
Costes de fabricación y compra superiores a los cojinetes iglidur®
La compactibilidad varía según el diseño
Sensibles a los impactos y a las fuerzas contrarias al sentido de la carga
Autolubricados y libres de mantenimiento
Resistentes a la corrosión
Económicos
Peso ligero
Resistencia extrema al desgaste
Diseño de una sola pieza
Compatibles con ejes blandos

¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.

Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.

Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h