Cambiar idioma :
De acuerdo con el principio de instalación colgante, con nuestra cadena portacables son posibles distancias de recorrido, es decir, alturas de instalación, de más de 100 metros. Especialmente en el ámbito de la tecnología de flujo de materiales, la cadena portacables permite la alimentación agrupada de una gran variedad de tipos de cables. El uso de una cadena portacables garantiza que los cables individuales no queden atrapados en secciones de estanterías o palés que sobresalgan.
| Altura máxima de recorrido | 100 m | |
| V máx. | 20 m/s | En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables |
| A. máx. | 50 m/s<sup>2</sup> | En función de la altura del recorrido y de la resistencia de la cadena portacables |
Movimiento sin aceleración lateral
Si la aplicación requiere un movimiento puramente vertical sin aceleración lateral, la cadena portacables puede montarse sin soporte lateral.
Movimiento con aceleración lateral
Si también se produce una aceleración lateral, en la mayoría de los casos debe preverse un guiado lateral de la cadena portacables. El guiado no siempre tiene que ser continuo. Sin embargo, debe cubrir al menos la zona en la que la cadena portacables podría salirse.
La aceleración lateral actúa entonces transversalmente a la cadena energética, donde es más estable. En caso de guiado, debe seleccionarse una cadena portacables con pretensión. De este modo se garantiza que la cadena portacables quede presionada contra el carril guía.
Si es posible, la cadena portacables debe montarse como se muestra en el diagrama B.

Nuestra cadena portacables normal con pretensión es adecuada para uso suspendido si se dispone de espacio suficiente. La pretensión contribuye al funcionamiento silencioso de la cadena portacables, pero requiere un poco más de espacio debido a su aspecto ligeramente bulboso. Si no hay espacio disponible, como suele ocurrir con los transportadores de cremallera en pasillos estrechos, la cadena portacables debe pedirse sin pretensión. Ofrecemos numerosas versiones sin pretensión. no camber es sinónimo de sin pretensión.
Ejemplo de pedido: E4.32.10.175.0.no camber