Cambiar idioma :
La E4.1 combina todas las ventajas de sus tres versiones predecesoras, convirtiéndose en la mejor cadena portacables de igus®. A pesar de tener unas dimensiones idénticas o menores que sus predecesoras, también es más resistente. La mayoría de los accesorios y dimensiones de montaje son idénticos. Con la E4.1 de igus®, puede aumentar aún más la vida útil de su aplicación a un coste menor.

Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: 30 - 120 mm
Radio de curvatura R: 38 - 200 mm
Paso: 30,5 mm

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 40 - 300 mm
Radio de curvatura R: 55 - 250 mm
Paso: 46 mm

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50 - 400 mm
Radio de curvatura R: 63 - 300 mm
Paso: 56 mm

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50 - 400 mm
Radio de curvatura R: 75 - 350 mm
Paso: 67 mm

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50 - 600 mm
Radio de curvatura R: 135 - 500 mm
Paso: 91 mm

Altura interior hi: 80mm
Anchura interior Bi: 50 - 600 mm
Radio de curvatura R: 150 - 1.000 mm
Paso: 111 mm

Altura interior hi: 112 mm
Anchura interior Bi: 50 - 600 mm
Radio de curvatura R: 200 - 1.000 mm
Paso: 143 mm

Altura interior hi: 162 mm
Anchura interior Bi: 200 - 600 mm
Radio de curvatura R: 250 - 1.000 mm
Paso: 200 mm

Altura interior hi: 200 mm
Anchura interior Bi: 200 - 600 mm
Radio de curvatura R: 325 - 1.000 mm
Paso: 250 mm

Altura interior hi: 204 mm
Anchura interior Bi: 100 - 563 mm
Radio de curvatura R: 325 - 1.000 mm
Paso: 250 mm

Altura interior hi: 350 mm
Anchura interior Bi: 400 - 800 mm
Radio de curvatura R: 500 - 1.000 mm
Paso: 470 mm

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50 - 400 mm
Radio de curvatura R: 63 - 300 mm
Paso: 56 mm

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50 - 400 mm
Radio de curvatura R: 75 - 350mm
Paso: 67 mm

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50 - 600 mm
Radio de curvatura R: 135 - 500 mm
Paso: 91 mm

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 50 - 600 mm
Radio de curvatura R: 150 - 1.000 mm
Paso: 111 mm

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 50 - 300 mm
Radio de curvatura R: 63 - 250mm
Paso: 46 mm

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50 - 300 mm
Radio de curvatura R: 125 - 300 mm
Paso: 56 mm

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50 - 300 mm
Radio de curvatura R: 125 - 350mm
Paso: 67 mm

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 75 - 462 mm
Radio de curvatura R: 150 - 500 mm
Paso: 91 mm

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 150 - 460 mm
Radio de curvatura R: 200 - 1.000 mm
Paso: 111 mm

Altura interior hi: 112 mm
Anchura interior Bi: 200 - 400 mm
Radio de curvatura R: 250 - 1.000 mm
Paso: 143 mm

E4.1L TUB: guiado seguro de tubos corrugados en paralelo a una cadena portacables.
Guiado de tubos corrugados en paralelo
Para abrir y cerrar fácilmente la serie E4. Permite ahorrar una gran cantidad de tiempo durante el montaje.
Gama de productos
Bridas para cables enclipables para fijar tubos y cables en el lateral de cadenas portacables.
Clip para cables
Las almohadillas deslizantes optimizadas para la fricción y el desgaste y las ruedas aumentan la vida útil de las cadenas portacables igus® en aplicaciones deslizantes.
Página del producto
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h