Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Soluciones para largos recorridos sin carril de guiado

Los recorridos de gran longitud siempre plantean exigencias especiales a las cadenas portacables, ya que el ramal superior debe poder deslizarse por el ramal inferior o los raíles. Este guiado se realiza a través de un carril.
Sin embargo, la presencia de este elemento supone una molestia en muchas aplicaciones de interior. Por ejemplo, un carril de guiado a lo largo de un pasillo obstaculiza el movimiento de las carretillas elevadoras y otros equipos de manipulación de materiales. En estos casos, nuestros clientes confían en el sistema autoglide. Los sistemas autoglide se autoguían en recorridos de hasta 200 m y están equipados con travesaños abatibles en el radio interior provistos de ranuras moldeadas.
 
Áreas típicas de aplicación: aplicaciones de interior como grúas, transelevadores, cintas transportadoras, etc.
 
Cadena portacables

Versión 01 autodeslizante

Versión 01 autodeslizante
  • Altura interior: 21–50 mm
  • Cadenas portacables autoguiadas e-chain® E4.1
  • Travesaños a lo largo del radio interior con ranuras para autoguiado
  • Travesaños desmontables a lo largo del radio interior y exterior

Versión 02 autodeslizante

Versión 02 autodeslizante
  • Altura interior: 21–50 mm
  • Cadenas portacables autoguiadas e-chain® E2/000
  • Travesaños a lo largo del radio interior con ranuras para autoguiado
  • Apertura por presión a lo largo del radio interior por ambos lados

Versión 03 autodeslizante

Versión 03 autodeslizante
  • Altura interior: 21–50 mm
  • Diseño easy chain® de llenado fácil con tan solo presionar los cables a lo largo del radio exterior
  • Dientes autodeslizantes a lo largo del radio interior 

Versión 04 autodeslizante

Versión 04 autodeslizante
  • Altura interior:  25 mm
  • «Glide shoes» especiales
  • Guiado seguro para las cadenas E2/000

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h