Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Cuándo utilizo discos de resorte polysorb?
Para la realización de curvas características de resortes planas, especiales que en metal solamente son posibles mediante grandes esfuerzos (modelos ranurados).
En la compensación del juego axial y tolerancias del manufacturado
En la compensación de oscilación
En la amortiguación de ruido
Si se desea un material antimagnético
Para el aislamiento eléctrico y técnico del calor
¿Cuándo no utilizar resortes de disco Polysorb?
Cuando se requiere fuerzas elásticas constantes a lo largo de amplias gamas de temperaturas
Cuando se requiere altas fuerzas elásticas
| Medio | Resistencia | |
| iglidur® J | Cojinetes iglidur® A500 | |
| Alcohol | + | + |
| Hidrocarburos | + | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + | + |
| Combustible | + | + |
| Ácidos diluidos | De 0 a - | + |
| Ácidos fuertes | - | + |
| Lejías diluidas | + | + |
| Lejías fuertes | + a 0 | + |
| iglidur® | Ambiente estándar | Empapado en agua |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| Nº de artículo* | Valores orientativos: trayecto y fuerza del resorte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,04 | 4,22 EUR | |||||||
| JTEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,11 | 4,44 EUR | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 16 | 0,2 | 4,47 EUR | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 24 | 0,33 | 4,57 EUR | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 45 | 0,85 | 5,17 EUR | |||||||
| JTEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 65 | 1,44 | 5,81 EUR | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 130 | 3,1 | 6,13 EUR | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 8 | 0,04 | 6,96 EUR | |||||||
| A500TEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,11 | 7,33 EUR | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 24 | 0,2 | 8,58 EUR | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 35 | 0,33 | 8,66 EUR | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 70 | 0,85 | 11,18 EUR | |||||||
| A500TEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 85 | 1,44 | 15,73 EUR | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 150 | 3,1 | 21,64 EUR | |||||||
Los valores orientativos para los trayectos y fuerzas de resorte representan valores promedio redondeados.
* Material:
iglidur® J: JTEM, estándar
iglidur® A500: A500TEM, resistencia a temperaturas altas y/o sustancias químicas
| F | = fuerza |
| S | = trayecto de resorte |
| De | = diámetro exterior [mm] |
| D1 | = diámetro interior [mm] |
| t | = grosor del disco individual [mm] |
| h0 | = deflexión máxima [mm] |
| F1,0 | = fuerza de resorte con el 100% de deflexión [N] |
| M | = peso de un disco individual [g] |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h