Cambiar idioma :

El bastidor readychain es un bastidor a medida formado por un sistema modular que facilita el transporte y el montaje de un sistema de suministro de energía por cable. Para llevarlo a la máquina de forma rápida y segura, igus ha desarrollado un bastidor de transporte telescópico de diseño modular. Puede adaptarse a la interfaz de la máquina respectiva con precisión milimétrica en el plazo de un día laborable.
En la construcción de máquinas e instalaciones, los costes del proceso en la fase de prototipo se reducen hasta en un 80%. Este concepto comparativamente rentable se amortiza a partir de una producción de pocas máquinas al año, lo que le permite aprovechar las ventajas de la estantería modular incluso para volúmenes pequeños.
Ahorre hasta un 80% en costes de proceso durante la creación de prototipos
... modular, rápido, listo para instalar

El sistema readychain incluye sistemas de cadenas portacables preinstalados y personalizados. Las soluciones plug and play" de "se configuran, fabrican y entregan según las especificaciones individuales del cliente. El uso del bastidor de montaje puede reportar beneficios incluso a partir de tan sólo cinco sistemas al año.

Los soportes telescópicos y los tirantes de la estantería readychain permiten una adaptación flexible a las necesidades de instalación in situ. Los cambios en la producción de grandes volúmenes pueden acometerse fácilmente. Gracias al uso de piezas modulares, también se pueden acoplar fácilmente componentes adicionales a la estantería.

Los componentes de la estantería readychain están galvanizados y, por tanto, diseñados para una larga vida útil. Cada estantería puede construirse en pocas horas. Los elementos individuales pueden reutilizarse en cualquier momento, lo que elimina la necesidad de desechar piezas hechas a medida, como las estanterías de transporte soldadas convencionales.

Todas las interfaces y accesorios están diseñados de tal forma que la instalación de la cadena portacables puede realizarse de forma rápida y sencilla.
El paquete completo incluye los enchufes y conectores correspondientes, placas, cajas de actuadores de sensores, rodamientos lineales, enlaces con la lubricación central, etc., todo lo cual reduce considerablemente el tiempo de instalación.

Las resistentes unidades móviles del sistema modular acortan los tiempos de transporte y reducen la manipulación necesaria durante la instalación.
Antes había que utilizar carretillas elevadoras o grúas para transportar y colocar las unidades completas en la empresa.
Minutos en lugar de días: Una solución completa reduce el tiempo de instalación de los centros de mecanizado
Normalmente, los fabricantes de máquinas herramienta intentan evitar situaciones en las que haya que realizar demasiados pasos de trabajo diferentes en un sistema al mismo tiempo. Una gran cantidad de trabajo manual realizado por diferentes empleados no mejora automáticamente la eficiencia; al contrario, aumenta la probabilidad de que se produzcan errores.
Con los sistemas readychain, las cuatro cadenas pueden instalarse por completo en medio día. Antes, dos empleados tardaban una semana y media en realizar el trabajo en el eje X de un sistema AERO y una semana más en el suministro de energía de los ejes Y y Z. Esto permitió a Hartford ahorrarse algunos pasos de trabajo, reducir los costes del proceso y, al mismo tiempo, mejorar considerablemente la productividad.

Tecnología al alza... Reducción de costes.
En esta revista de igus® encontrará numerosas posibilidades y ejemplos de aplicación sobre cómo puede mejorar la tecnología y/o reducir los costes con sistemas de cadenas portacables listos para instalar.
Tecnología arriba, costes abajo. Es nuestro trabajo.
Más productos & información

Sistemas de suministro de energía listos para instalar
Sistemas de suministro de energía de un solo proveedor: ahorre hasta un 80% en costes de proceso con nuestras ofertas igus readychain.

Cables de accionamiento listos para conectar
Con alrededor de 4.600 cables de motor, servo, señal y codificador, igus es el número 1 mundial en cables de accionamiento para su uso en cadenas portacables.

Conectores industriales
Conectores de potencia, conectores de señal y varios miles de componentes de conectores: así es como igus crea una alta disponibilidad de material con plazos de entrega cortos.

Cables vendidos por metros
Cables vendidos por metros para aplicaciones móviles en la cadena energética: chainflex cumple todos los requisitos de seguridad de compatibilidad electromagnética, así como normas y directrices como UL, CSA, EAC y muchas más.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h