Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® J260
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,35
Color
amarillo
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,2
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
0,4
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,06 - 0,20
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,35
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
2.200
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
60
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
50
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
40
Dureza Shore D
77
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+120
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+140
Temperatura de aplicación inferior
°C
-100
conductividad térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
13
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1010
DIN 53482
Tabla 01: Datos del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® J260 con espesor de pared de 1 mm en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Similar al clásico, iglidur® J, iglidur® J260 es un corredor de resistencia con un excelente comportamiento al desgaste, pero proporciona mayores reservas a su temperatura de aplicación a largo plazo de +120°C.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (40 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® J260 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama 02 ilustra esta relación.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® J260 bajo carga radial. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 40 MPa, la deformación es inferior al 2,5%. La posible deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración del impacto.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fricción y desgaste
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción μ también cambia con la carga. Curiosamente, el coeficiente de fricción disminuye con el aumento de la carga, mientras que un aumento de la velocidad de deslizamiento provoca un ligero aumento del coeficiente de fricción (diagramas 04 y 05).

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales del eje
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del material del eje. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste del cojinete. Una superficie rectificada con un acabado superficial medio Ra = 0,8 μm es la más adecuada para iglidur® J260. El diagrama. 06 muestra los resultados de las pruebas de diversos materiales de eje con cojinetes de iglidur® J260. En este contexto, es importante señalar que la dureza recomendada del eje aumenta con el incremento de las cargas. Los ejes "blandos" tienden a desgastarse y, por lo tanto, aumentan el desgaste del sistema completo si las cargas superan los 2 MPa. La comparación de la rotación y el giro en el diagrama. 07 deja muy claro que los cojinetes iglidur® J260 despliegan sus puntos fuertes sobre todo en el funcionamiento rotacional.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h