Cambiar idioma :
Las razones por las que la cadena portacables® rol® de igus de la serie para trabajos pesados es especialmente adecuada para aplicaciones duras
Gran estabilidad, poco desgaste y un sistema de rodillos que no requiere mantenimiento para reducir las fuerzas de empuje y tracción
Elevadas fuerzas de empuje/tracción y menor desgaste gracias a tolerancias precisas.
... Posibilidad de recorridos de más de 800 m
... Desgaste reducido
... Bajo alargamiento de todo el sistema
"En comparación con el E4/4 estándar, el grosor del pasador aumenta hasta un 40%."
Los rodillos integrados que no requieren mantenimiento reducen considerablemente las fuerzas que se producen.
... los rodillos sin mantenimiento reducen las fuerzas de empuje y tracción hasta en un 75
... mayores cargas adicionales en recorridos largos
... Reducción de la potencia de accionamiento necesaria
... sin restricciones en cuanto a la cantidad de suciedad/contaminación
... altas cargas adicionales
... calor, humedad y frío ... ningún problema.
... gran resistencia y rigidez
Para una larga vida útil en recorridos largos gracias a superficies de deslizamiento más anchas y aditivos antidesgaste
Superficies de deslizamiento hasta 9 mm más anchas en comparación con el sistema E4/4 estándar
Incluso en recorridos largos, es posible alcanzar velocidades de hasta 6 m/s con las cadenas igus® E4/4RHD.
... Velocidades en largos recorridos, incluso en aplicaciones pesadas.
Para una vida útil más larga gracias a la base redondeada
... reduce casi a la mitad el desgaste del cable
... menos piezas, más opciones
La modularidad de los sistemas igus® facilita su alargamiento, acortamiento, ampliación y sustitución.
... "ensanchamiento sin fin" mediante eslabones de extensión
... acortar y alargar directamente in situ.
Cables, mangueras, cables de fibra óptica... todo en un sistema
... transferencias seguras de datos y energía en una cadena electrónica®
... Sistema hidráulico guiado de forma dinámica y segura ...
... el único sistema de suministro de energía del mercado que puede guiar con seguridad todos los medios simultáneamente.
Gran resistencia en entornos exteriores gracias a los paneles laterales reforzados de hasta 9 mm
... Alto rendimiento de marcha con bajo mantenimiento garantizado
... para largos recorridos en entornos exteriores.
"Paneles laterales reforzados hasta 9 mm en comparación con el modelo estándar E4/4"
Llenado rápido y sencillo gracias a un sistema de travesaños que se puede abrir por ambos lados (radio interior y exterior)
... fácil sustitución de los cables
... buena accesibilidad en todas las posiciones
Rodillos sin mantenimiento con rodamientos de bolas de acero inoxidable encapsulados
... rodamientos de bolas de acero inoxidable sin mantenimiento, preengrasados y encapsulados para cualquier entorno
... diferentes tipos de rodillos para diferentes aplicaciones.
Utilizando cadenas portacables®, se pueden realizar recorridos de hasta 800 m.
... reducción de las fuerzas de empuje y tracción
... rodadura en lugar de deslizamiento.
Para alta estabilidad con aceleración lateral y alta resistencia a la torsión gracias al enclavamiento ""
... altas cargas adicionales en funcionamiento sin apoyo y deslizamiento.
... Ideal para fuerzas de torsión elevadas
Conforme mediante el uso de igumid ESD
... igumid ESD corresponde a la clasificación Ex II 2GF
... conductivo en funcionamiento sin apoyo y también deslizante
Ejemplo de pedido

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h