Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Test de resistencia en una pala cargadora frontal

Efectos de intemperie como en la vida real

El banco de pruebas del cargador frontal forma parte del laboratorio de pruebas de igus®, que ocupa una superficie de 3.800 m2. El objetivo de este banco de pruebas es ensayar diferentes combinaciones de ejes y cojinetes para maquinaria agrícola y de construcción en condiciones reales. Todas las pruebas permiten comparar directamente las distintas combinaciones, lo que permite probar diferentes materiales iglidur por un lado y cojinetes metálicos por otro.
Por lo tanto, el banco de pruebas puede utilizarse para comparar las soluciones de los clientes (casquillos de acero, cojinetes de metal laminado recubiertos de PTFE, casquillos de bronce, etc.) en una aplicación determinada con los cojinetes iglidur libres de mantenimiento.
Test de resistencia en una pala cargadora frontal
Los resultados obtenidos permiten sacar conclusiones que no se limitan a palas cargadoras frontales, sino que también se pueden aplicar a otros casos bajo cargas pesadas. En principio, todas las aplicaciones accionadas por cilindros hidráulicos tienen parámetros parecidos. 
Estaremos encantados de probar su aplicación con cojinetes de fricción. Por supuesto, en función de los parámetros requeridos, igus dispone de otros bancos de pruebas para analizar la aplicación bajo unas condiciones que se acerquen lo más posible a la aplicación real.

Parámetros del banco de pruebas:

Depósito FlujoPresión de funcionamientoMotor Sistema de control
300 l66 l/minMáx. 220 bar11 kWControl lógico programable (PLC) con pantalla táctil de 10 pulgadas

Varios modos posibles:

DesplazamientosModo vibraciónCarga máx.Velocidad máx.
Movimiento simpleSimple500 kg (variable)4 ciclos/min totalmente pivotante
Movimiento simple combinadoMúltiple
Movimiento sincrónico

 

Resultados detallados de las pruebas

Cojinete iglidur Z en un eje galvanizado

Cojinete con eje galvanizado

Comparativa: Cojinete metálico, cojinete iglidur Q2 y cojinete iglidur Z

Resultado de la prueba: No todos los materiales iglidur son adecuados para superficies galvanizadas.
Consultar los resultados de la prueba
Cojinete iglidur Z en un eje CF53h

Cojinete en un eje cromado duro CF5

Comparativa: Cojinete metálico, cojinete iglidur Z y cojinete iglidur Q

Resultado de la prueba: La combinación que presenta el menor índice de desgaste es la de un cojinete iglidur Z con un eje CF53 cromado duro.
Consultar los resultados de la prueba
Cojinete iglidur J en un eje de acero inoxidable 304

¿Cargas altas en acero inoxidable?

Comparativa: Cojinete metálico y cojinete iglidur J

Resultado de la prueba: Los cojinetes iglidur J exhiben una menor tasa de desgaste en comparación con los cojinetes metálicos, incluso bajo cargas elevadas. 
Consultar los resultados de la prueba
Cojinete iglidur Z en un eje St52 nitrocarburado

Cojinete en un eje St52 nitrocarburado

Comparativa: Cojinete metálico laminado, cojinete iglidur Q, cojinete iglidur G y cojinete iglidur Z

Resultado de la prueba: Los mejores resultados con diferencia se obtuvieron con iglidur Z.
Consultar los resultados de la prueba

Resultados de pruebas anteriores


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h