Módulo lineal SHT-FF con cierre rápido

Posicionamiento rápido y preciso

  • Versión en aluminio
  • Para ajustes rápidos de formato
  • Freno autobloqueante incluido
  • Longitudes de carrera libremente seleccionables
  • Sólo recomendado para aplicaciones horizontales
  • Carga axial máx. Carga axial 200 N (posición de instalación horizontal)
  • Carga axial din. máx. 50 N
Guía lineal con carro y husillo de bolas.

Servicios

Descargar datos del catálogo

Solicite un presupuesto

Configurador online gratuito

SHT-FF-08

  • Longitud de la corredera: 65 mm
  • Longitud máxima de carrera: 300 mm
  • Diámetro del eje: 8 mm
  • SHT-08: carga axial máx: 50 N (posición de montaje horizontal)

SHT-FF-12

  • Longitud de la corredera: 85 mm
  • Longitud máxima de carrera: 750 mm
  • Diámetro del eje: 12 mm
  • SHT-12: carga axial máx: 200 N (posición de montaje horizontal)

El módulo lineal extremadamente ligero con cierre rápido

Unidad lineal con carro y varillas guía.
  • Diseño especialmente ligero
  • Carreras de libre elección
  • Sólo recomendado para aplicaciones horizontales
  • Carga axial Carga axial 200 N
  • Carga axial din. máx. 50 N

Dibujos técnicos

Unidad lineal de carro con cotas técnicas y vistas seccionadas.
Unidad lineal de carro con cotas técnicas y vistas seccionadas.
Dibujo técnico de un módulo lineal SHTP con medidas y vista del conjunto.
Dibujo técnico de un módulo lineal SHTP con medidas y vista del conjunto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos