Cambiar idioma :

El manejo ergonómico en espacios de instalación reducidos o los requisitos relacionados con la seguridad son criterios para el uso de accionamientos angulares de ajuste continuo. Para ajustar dos o más módulos lineales drylin® con accionamiento por husillo sincronizado con un volante, p. ej. montaje de pórtico o como ajuste de carril, ahora se dispone de accionamientos angulares con salida de eje en ambos lados.
Aplicaciones típicas: Ajuste de formatos, montaje sincronizado de pórticos, ajuste de pasillos ...


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h