iglidur P360 el material de un vistazo

Material de alto rendimiento iglidur P360B

Máxima protección frente a los rayos UV

  • Alta resistencia a los rayos UV
Mejora tecnológica
  • La mejora de la vida útil bajo los rayos solares alarga los intervalos de mantenimiento y reduce los gastos
Reducción de costes
  • Pruebas de resistencia a la intemperie exitosas tras 1.000 horas de funcionamiento: iglidur P360B es significativamente menos sensible a la radiación UV que P360
Testado en el laboratorio de igus®
  • No requiere lubricación adicional gracias a los lubricantes sólidos incorporados
Ventaja ecológica

Datos técnicos


Propiedades generales
  • Densidad: 1,24g/cm3
  • Color: negro
  • Absorción máxima de humedad a 70°C y 62% humedad ambiente: 0,8% peso
  • Absorción total de humedad: 2,9% peso

Propiedades mecánicas
  • Módulo elástico: 1600MPa
  • Resistencia a la flexión: 60 MPa
  • Presión superficial máxima recomendada a temperatura ambiente: 26MPa
  • Dureza superficial Shore-D: 74

Propiedades térmicas
  • Temperatura máxima de aplicación a largo plazo 1.2): 110°C
  • Temperatura máxima de aplicación a corto plazo 1.2): 130°C
  • Temperatura ambiente máxima a corto plazo 1.2): 140°C
  • Temperatura de aplicación más baja: -30°C

Propiedades eléctricas
  • Resistividad volumétrica:1013Ωcm
  • Resistencia superficial:1013Ω

  1. No se excluye la holgura
  2. Sin carga adicional; sin movimiento de deslizamiento

Jon Mentxaka
Jon Mentxaka

iglidur®

+34 647 488 250