Cambiar idioma :

El bus de campo PROFINET se ha añadido al sistema de control de motores D1 para motores paso a paso, CC y EC/BLDC. Gracias al ahorro de tiempo que supone la integración, D1 es compatible con los sistemas de control de Siemens, Beckhoff, WAGO y otros fabricantes. El tiempo de integración en una red PROFINET puede reducirse al mínimo.
Se espera que la actualización PROFINET para el sistema de control de motores D1 esté disponible en la primavera de 2025. Asegúrese ahora de adquirir un sistema de control de motores D1 y recibirá una actualización PROFINET gratuita a finales de año.
Información general sobre PROFINET
La combinación del control de motores igus D1 con PROFINET ofrece una potente solución para sistemas de control de movimiento precisos y dinámicos. El control de motor igus D1 ofrece una solución de accionamiento de última generación con control integrado desde tareas de posicionamiento sencillas hasta perfiles de movimiento complejos. Con su diseño compacto y robusto, el control de motor D1 es ideal para entornos exigentes. Puede accionar motores paso a paso, CC y EC/BLDC y, con opciones como encoders y frenos, ofrece una solución universal. PROFINET es un protocolo de comunicación Ethernet industrial ampliamente utilizado que permite una comunicación rápida y fiable entre diferentes componentes de automatización. Al integrar PROFINET en el sistema de control de motores igus D1, los usuarios pueden beneficiarse de las ventajas de una comunicación sin fisuras entre los sistemas de accionamiento y los sistemas de control de nivel superior. La integración tiene lugar a través de una interfaz de software estandarizada, que permite una configuración y puesta en marcha sencillas. Con las amplias funciones de diagnóstico de PROFINET, los usuarios pueden supervisar el estado de los sistemas de accionamiento y planificar de forma proactiva las tareas de mantenimiento. Gracias a las flexibles opciones de configuración de PROFINET, el sistema de control de motores igus D1 puede integrarse perfectamente en el entorno de automatización existente. El resultado es una implementación rápida y rentable sin grandes cambios en la infraestructura existente.
En resumen, la integración de PROFINET en el sistema de control de motores igus D1 ofrece una potente solución para el control preciso del movimiento en aplicaciones industriales. Los usuarios se benefician de una mayor eficiencia, fiabilidad y flexibilidad y refuerzan su competitividad en el mercado.
Descubra más productos nuevos e interesantes de la gama de motores y controles de motor drylin.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h