Cambiar idioma :


Estudio conceptual:
El maletín de medición TR.P es una solución móvil de diagnóstico, mantenimiento y optimización para sistemas de empuje/tracción triflex® en aplicaciones de robótica. Permite medir y analizar las cargas reales que soporta el paquete energético durante los movimientos reales del robot, sin necesidad de complejos cableados, proporcionando una base sólida para optimizar los perfiles de movimiento y reducir las paradas no planificadas.
Para ello, el maletín de medición combina un sensor de fuerza TR.P integrado con la plataforma i.Cee², transmisión de datos inalámbrica y análisis automatizado. Los resultados están disponibles a través de un panel de control en tiempo real y de informes, proporcionando soporte tanto a programadores como a personal de servicio y operadores. Esto permite detectar movimientos críticos, identificar errores de instalación, localizar con mayor rapidez las causas de problemas recurrentes y aumentar la vida útil de los cables y paquetes de mangueras
Medición inalámbrica de fuerza durante movimientos reales de robots
Un sistema de medición para la puesta en marcha y el mantenimiento de muchos robots
Haga visibles las cargas en lugar de optimizar basándose en la intuición.
Mayor vida útil de los cables y mangueras
Transmisión inalámbrica de datos con panel de control en tiempo real e informes