Cambiar idioma :


... conceptos para el mantenimiento predictivo
¿Cuándo será necesario sustituir los componentes?¿Cuándo debo programar el mantenimiento? El módulo i.Cee ayuda a responder a estas preguntasExisten numerosas opciones de integración en los conceptos de mantenimiento predictivo,desde la gestión del mantenimiento preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de incidencias independientemente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de diversos canales móviles.Toda la información se agrega en un moderno cuadro de mandos, online o en la red local, en función de las necesidades del cliente.
...Seguridad a través de la experiencia...
El servicio superwise Basic le da acceso al portal superwise, donde podrá conocer la vida útil de su cadena portacables a partir de sus datos e información, utilizando valores de referencia definidos estadísticamente.
Además, le proporcionará notificaciones anticipadas sobre las próximas fechas para el mantenimiento. Para calcular la vida útil, se analizan datos como el número de ciclos diarios, la velocidad, la aceleración, el peso de llenado y las condiciones ambientales. Con esta información, es posible generar planes de mantenimiento adaptados a las condiciones de operación.
Esta versión basic le ofrece:
Información sobre la vida útil basada en valores estadísticos.* Recordatorio del próximo servicio.
También puede solicitar el servicio de mantenimiento de igus.

... conozca con precisión el estado de su cadena portacables ...
Con el servicio superwise silver, puede complementar su cadena portacables con nuestros módulos i.Sense y el ComBox. Estos sistemas determinan un perfil de movimiento exacto de su cadena portacables y lo envían al portal superwise.
De este modo, se obtiene una información precisa sobre el tiempo de sustitución recomendado para su cadena portacables y las recomendaciones de mantenimiento correspondientes.
Con la ayuda de los sensores i.Sense, el número de ciclos, la velocidad, la aceleración y cualquier anomalía que se produzca se registran y se transmiten al portal superwise, donde se crea una visualización gráfica.
La versión Silver le ofrece

... Máxima precisión gracias a sensores de alta calidad ...
El servicio superwise gold utiliza sensores de alta calidad para proporcionarle información precisa y completa sobre sus componentes.
Gracias a sensores sensibles y sofisticados i.Cee, se pueden recopilar datos muy detallados.
Sobre esta base, es posible realizar predicciones precisas sobre el estado individual y el tiempo de sustitución recomendado**.**.
La versión gold le ofrece:

... Déjenos las preocupaciones a nosotros ...
El servicio superwise platinum le hace la vida más fácil.
Obtendrá todas las ventajas del servicio superwise gold, además de una tranquilidad total con respecto a sus datos.
La versión platino le ofrece:

La transferencia de datos puede realizarse dentro de la red local de su empresa (i.Cee:local) o a través de la nube de forma segura (i.Cee:cloud).

Diferencias entre la monitorización de estado y el mantenimiento predictivo.
En este whitepaper encontrará información sobre: