Piezas individuales torneadas y fresadas de plástico sin lubricación

servicio CNC

Comprobación de tolerancias

Comprobación de la tolerancia del dibujo
Comprobación de la tolerancia del dibujo

Configurador de modelos 3D

Configurador
Configurador

6 razones para tornear y fresar piezas de plástico

Sin lubricación ni mantenimiento

Resistencia a los productos químicos

Conformidad con la FDA

Resistencia a la temperatura

Peso ligero

Vida útil calculable

¡El material perfecto para su proyecto!

Materiales

Consulte nuestras normas de fabricación

Pie de rey digital
  • Dimensión nominal hasta 30 mm: IT 9/10
  • Dimensión nominal de más de 30 a 180 mm IT 10/11
  • Dimensión nominal de más de 180 a 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensión nominal superior a 500 mm: Declaración solo tras pruebas individuales

Requisitos especiales

Requisitos diferentes

Configure sus piezas y reciba información inmediata sobre los precios.

Cuándo y por qué merece la pena el mecanizado CNC para sus piezas torneadas y fresadas​

Gran variedad de materiales y calidad:

Alta calidad superficial:

Dimensiones precisas de los componentes con tolerancias estrechas:

Económico para cantidades pequeñas y medianas:

Ejemplos de aplicaciones:

Bloques deslizantes para una plataforma elevadora de 2 columnas

Bloqueo deslizante

Rodillos para una banda transportadora en una planchadora

Planchadora industrial

Componente para una máquina de llenado de salsa de tomate

Máquina de llenado

Rodillos para bandas transportadoras

Cinta transportadora

Sus preguntas y nuestras respuestas (FAQ)

Preguntas frecuentes (FAQ)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Pedro Alfonso
Pedro Alfonso

drytech® New Business

+34 637 522 896Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos