Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Transporte cargas de forma segura con nuestra bola de transporte de plástico xiros® con conductividad eléctrica


Nuestras bolas de transporte xiros hechas de xirodur F182 no solo son idóneas para mesas de bolas transportadoras, sino también para desplazar mercancía delicada o de bordes afilados de un punto a otro. El plástico de alto rendimiento utilizado para la carcasa cuenta con unas especificaciones técnicas especiales que no solo hacen que sea especialmente duradera y resistente a la abrasión, sino que además presente conductividad eléctrica. Las descargas eléctricas descontroladas ya es un problema del pasado para el transporte de mercancías. Pueden moverse cargas de hasta 300 N de forma suave en todas las direcciones. Además, las bolas de transporte de plástico se pueden instalar en varias posiciones: horizontal, vertical e invertida.
 
Áreas de aplicación:  industria de los semiconductores, industria eléctrica, manejo de materiales electrónicos
Bola de transporte plástica xiros® con conductividad eléctrica
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Disipación de carga electroestática
  • Puede instalarse en posición invertida
  • Resistente a la corrosión
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Hasta un 29% más económica que su alternativa en metal
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Vida útil y conductividad probadas en el laboratorio de pruebas de igus
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • No requiere lubricación, por lo que no contamina el medio ambiente

Breve presentación de las novedades


igus confirma la conductividad electroestática


La nueva bola de transporte de plástico se probó en el laboratorio de pruebas de 3.800 m² para comprobar su conductividad electrostática. Para ello, se comparó con la bola transportadora hecha del plástico de alto rendimiento xirodur B180. El resultado de la prueba del laboratorio demostró que la bola transportadora fabricada en xirodur B180 con una resistencia superficial de 1012Ω ya tenía un efecto aislante, mientras que la bola de transporte con una carcasa hecha de xirodur F182 lograba una resistencia superficial inferior a 105Ω.
 
Según la norma DIN EN 61340-5-1, esto significa que debe asignarse a la categoría conductiva. Por lo tanto, los clientes pueden estar seguros: no hay posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica durante el transporte de mercancías.
Bola de transporte de plástico con conductividad eléctrica de igus®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h