Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Rodillo de guiado de aluminio anodizado negro xiros®

Rodillo de guiado xiros® en diseño atemporal

No solo por la técnica, también llama la atención a la vista


¿Busca el sistema de rodillo guía adecuado, que cree el contacto de rodadura entre el bastidor de su banda transportadora y el material a transportar como una banda transportadora de rodillos o que pueda actuar como un rodillo de guiado para film plástico? ¿Y que también sea elegante? igus® tiene la solución:
 
Los nuevos rodillos de guiado xiros® para zonas visibles están especialmente diseñados para usuarios de tecnología de etiquetado y etiquetado . Están fabricados con aluminio anodizado negro y llegan a sus instalaciones junto con rodamientos de bolas con valona fijos negros xirodur® S180.
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Ahorro de peso de hasta un 48%
  • Inercia hasta un 42% más baja
  • Baja fricción
Reducción de costes

Reducción de costes

Reciclaje

Ventaja ecológica

  • No requiere lubricación, por lo que no contamina el medio ambiente

Funcionamiento muy suave


Con el rodillo de guiado en negro para zonas visibles xiros® solucionamos el problema del par de arranque alto de los rodillos en las etiquetadoras. Además, nuestros rodillos en bandas transportadoras gravitadoras (rodillos transportadores) aseguran la resistencia a la rodadura más baja posible. Las soluciones metálicas llegan al límite en relación con la resistencia a la rodadura debido a su lubricación. Nuestros rodamientos de bolas plásticos no requieren lubricación adicional gracias a su característica autolubricante. No tienen que vencer la resistencia que presenta la lubricación y convencer con un funcionamiento suave.
 
¡Esta es la ventaja decisiva para nuestros clientes! The Krones AG ya está usando con éxito los rodamientos de bolas plásticos libres de mantenimiento en sus rodillos de guiado, usados como rodillos de guiado para film plástico. La libertad de lubricantes y mantenimiento adicionales son factores de éxito importantes, así como el ahorro de valioso tiempo de montaje. Nuestros rodillos de guiado llegan ya confeccionados y se entregan desde un solo proveedor.
Desviación de film plástico en Krones AG
"Para nosotros es decisivo el funcionamiento suave de los rodamientos de bolas en los rodillos de guiado. Antes usábamos cojinetes metálicos, pero no tenían un funcionamiento lo suficientemente suave, a veces hacían que parase el rodillo y la banda de la etiqueta se deslizaba encima. "
 
Sören Meissner, diseñador en el departamento de inspección y tecnología de etiquetado en Krones AG

Breve presentación de las novedades



Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h