Módulos rotatorios para el guiado de todos los suministros en un mismo sistema

Versiones estándar que pueden adaptarse con flexibilidad y eficacia.

Expertos conversando

Servicio de ingeniería

Whitepaper sobre cadenas portacables rotatorias

Design tips for rotary movement

Configurador de radio de curvatura inverso

Configurador CAD online

El nuevo estándar para movimientos rotatorios

Teaser SRM

SRM: Módulo rotatorio de acero

Teaser SRM-L

SRM-L: Módulo rotatorio de acero ligero

Módulo de rotación de polímero

PRM: Módulo rotatorio de polímero

Soluciones especiales para aplicaciones especiales

Módulo rotatorio estático

Módulo rotatorio estático de una pieza

Teaser SRM-V

SRM-V: Módulo rotatorio vertical de acero

Teaser PMR-V

PRM-V: Módulo rotatorio vertical de polímero

  • Ángulo de giro de hasta 540° (en un nivel)
  • Ángulos de giro de hasta más de 900° con el módulo multirrotación igus®
  • Ángulo de giro máximo en un espacio de instalación mínimo
  • Velocidad de rotación de hasta 360 °/s
  • Producto más ligero y compacto que los carriles de guiado estáticos
  • Mínimas fuerzas de empuje y tracción y máxima vida útil
  • Diseño modular con variantes de fijación estandarizadas
  • Descarga de tensión y guiado de cables directamente integrados en el carril de guiado
  • Cálculo rápido y seguro del módulo giratorio con el configurador CAD

¿Qué significa "RBR"?

¿Qué significa MRM?

Módulo MRM con dos niveles

Opciones con el carril de guiado igus®

Con conjuntos de montaje

Con cubierta

Guiado integrado

Carril tubular

Cadenas portacables RBR

Productos y herramientas relacionados

Cables chainflex para aplicaciones de radio de curvatura inverso

Cables a prueba de fallos para sistemas rotatorios

Módulos rotatorios para diversas aplicaciones

Cadenas portacables para movimientos rotatorios y en espiral

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos