Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Schunk GmbH

Current consumer

igubal® spherical bearings as insulating components in current consumers of the subway. Here the pivoting and linear movements are implemented through maintenance- and corrosion-free high-performance polymers.



Part No. Max. stat. radial Max. stat. axial Max. tightening torque
  pressure load pressure load By the spherical ball
igubal® KGLM-22 11700 N 2600 N 60 Nm

More on applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.