Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona


Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Para las series TRC, TRE y TRCF con un diámetro entre 60-125 mm
Para robots con una capacidad de carga aproximada de 50 kg
Longitud de retracción de hasta 780 mm
Para aplicaciones con un peso de llenado elevado
Retracción prácticamente constante durante todo el recorrido
Componentes neumáticos estándar
Para las series TRC o TRE con un diámetro entre 40-100 mm
Para robots con una capacidad de carga aproximada de 10 kg
Longitud de retracción de hasta 670 mm
Cuando no se requiere un sistema de guiado lineal
Para entornos con condiciones ambientales adversas
Las varas resortes integradas proporcionan la fuerza de retracción
Para las series TRC, TRE y TRCF con un diámetro de 40 a 125 mm
El guiado lineal evita los radios de curvatura reducidos
Recorrido de retracción de hasta 490 mm
Retracción lineal, sin pandeos, fibras resorte ni rueda-guía
Económico
Guía lineal drylin® W libre de mantenimiento
Para las series TRC o TRE con un diámetro de 40 mm
Para robots pequeños, muy ligeros
Longitud de retracción de hasta 500 mm
Para movimientos altamente dinámicos
Solución económica
Guía lineal drylin® W de igus® libre de mantenimiento
43 placas adaptadoras para diferentes tipos de robot
Diseñados para los sistemas triflex® RSP, RS y RSE
Disponible: descarga de ficheros 3D CAD vía online
También para robots con posición de montaje lateral
Amplio rango de ajuste ± 250 mm
Puede combinarse con las placas adaptadoras de igus®
Simplifica la alineación en las celdas del robot con espacio reducido
| Serie de triflex® R | RSP Ø diámetro | RS Ø diámetro | RSE linear Ø diámetro | RSE Ø diámetro |
|---|---|---|---|---|
| TRC | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| TRE | 60 - 125 | 40 - 100 | 40 - 125 | 40 |
| TRCF | 85 - 100 | - | 85 - 100 | - |
| TRL* | - | - | - | - |
| TRLF* | - | - | - | - |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h