Módulos lineales SLWE-BB con husillo de bolas

Diseñado específicamente para accionamientos eléctricos de alta dinámica

  • Menor potencia de accionamiento necesaria
  • Juego minimizado
  • Hasta 1500 r.p.m. (dependiendo de la longitud y la carga)
  • Funcionamiento suave - menor tendencia a vibrar de todo el sistema
  • Rodamientos de bolas en ambos travesaños
  • Con rosca trapezoidal o empinada
  • Disponible en 7 tamaños
Dibujo técnico de SLW-BB
Dibujo técnico de SLW-BB
Módulo lineal con husillo de bolas SLW-BB

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Enviar una consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Módulos lineales drylin® con un clic...

Comprar módulos lineales
  • Con accionamiento por husillo o correa dentada
  • Cada sistema en 2 longitudes de carrera definidas
  • Flexible con espiga de accionamiento para funcionamiento manual y eléctrico Listo para montar con sujeción por husillo, indicador de posición y volante para ajustes rápidos y reproducibles
  • Sin perder tiempo buscando y montando
  • Reducción del esfuerzo de diseño gracias a los archivos pdf y CAD disponibles en la tienda en línea