Cambiar idioma :

Descripción de la pieza
Referencia
juego de instalación con travesaño para anchura fija compuesto por
9GL.64.50.450.XX
2 x soporte guía + 1 x travesaño
(XX = índice de anchura del travesaño)
Juego de guías (izquierda y derecha)
9GL.64.30.2000
en la longitud especificada (estándar: 2000 mm)
Módulo de avance que guía el tramo superior de la cadena por®, 2000 mm
9GL.64.80.Serie.450.XX
Sólo para rodillos de las series 2700R y 3500R Cadena portacables® con fijación central
(XX = índice de anchura del travesaño)
Añada el índice de anchura XX indicado en la tabla de la derecha al nº de pieza.
Ejemplo: 9GL.64.50.450.05
Principios de alimentación

Se recomiendael principio de fijación en el extremo para todas las cadenas portacables® en conexión con guidelite

Principio de fijación al centro sólo para rodillos de cadena portacables® Serie 2700R y Serie 3500R.
Utilice el módulo de alimentación 9GL.64.80. Serie.450.XX que baja por el tramo superior de la cadena portacables.®
Descripción de la pieza
Referencia
Juego de instalación con perfil en C compuesto por
9GL.64.50.LLL
compuesto por 2 x soportes guía + 1 x perfil en C + juegos de tornillos M8
(LLL = longitud del perfil en C)
Juego de guías (derecha e izquierda)
9GL.64.30.2000
en la longitud especificada (estándar: 2000 mm)
Módulo de avance que guía el tramo superior de la cadena por®, 2000 mm,
9GL.64.80.serie.LLL
Sólo para rodillos de las series 2700R y 3500R Cadena portacables® con fijación central
(LLL = longitud del perfil C)
Añada la longitud del perfil C LLL especificado en la tabla de la derecha al nº de pieza.
Ejemplo: 9GL.64.50.175
Principios de alimentación

Se recomiendael principio de fijación en el extremo para todas las cadenas portacables® en conexión con guidelite

Principio de fijación al centro sólo para rodillos de cadena portacables® Serie 2700R y Serie 3500R.
Utilice el módulo de alimentación 9GL.64.80. Serie.LLL que baja por el tramo superior de la cadena portacables®