Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Tuercas resistentes al desgaste impresas en 3D

18 veces más resistentes a la abrasión que las de plásticos habituales impresas en 3D

Configure online la tuerca trapezoidal CAD en 60 segundos
► Fabricación rápida: listo para enviar en 1 a 3 días
► Sin cantidad mínima de pedido: de 1 a 10.000 unidades

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Descarga de whitepaper

Guía gratuita para la impresión 3D de engranajes de plástico


Configurar y encargar online roscas impresas en 3D

Configurador para tuercas de husillos trapezoidales

Configurador CAD para roscas
  • Formas básicas disponibles como plantilla
  • Con o sin valona
  • No se necesitan conocimientos previos (instrucciones)

Muestras de tuercas

Muestra de tuerca impresa en 3D Pruebe usted mismo las tuercas impresas en 3D con una pieza de muestra gratuita

Consejo de diseño

Guía de diseño para impresión 3D ¿Qué hay que tener en cuenta durante el diseño de los modelos de tuercas para la impresión 3D?

Ensayo de desgaste para roscas impresas en 3D

Prueba de rosca impresa en 3D

Parámetros de la prueba:

  • Par de apriete: 129 Nm
  • Recorrido: 370 mm
  • Velocidad: 290 [r. p. m.]
  • Duración: dos semanas
Comparación de la rosca impresa en 3D de ABS Y = Índice de desgaste [mg/km] (cuanto más bajo, mejor) 1. ABS (FDM)
2. iglidur® I180 (FDM)
3. iglidur® J260 (FDM)
4. iglidur® I3 (SLS)
5. iglidur® J moldeado por inyección
Prueba de una tuerca impresa en 3D Resultado de la prueba:
dependiendo del material de impresión 3D y del método de fabricación, la resistencia al desgaste de los materiales de impresión 3D de igus es de 6 a 18 veces mayor que la de los materiales convencionales.

Banco de pruebas con tuercas impresas en 3D en el laboratorio de pruebas


Tom Krause, responsable de la fabricación aditiva de igus, muestra la prueba de desgaste con tuercas de transmisión impresas en 3D en una aplicación lineal.
 
En el banco de pruebas: Una tuerca de accionamiento de material ABS convencional comparada con una tuerca de accionamiento de material igus iglidur I3 optimizado con lubricantes sólidos.

Aplicaciones de clientes


Tecnología de husillos libre de lubricación en la mayor tienda de roscas del mundo

Conjuntos de tuerca y husillo hechos de plásticos iglidur® Trapezoidal, de paso largo y roscas métricas de plásticos de alto rendimiento con más de 5.000 variantes disponibles directamente desde almacén. Descubra las piezas del catálogo de drylin®, soluciones especiales y configuradores para roscas, tuercas para husillo y conjuntos de tuerca y husillo como soluciones completas. Tecnología de roscas 
 
dryspin®: alta eficiencia y bajo desgaste
La tecnología de roscas de paso largo patentada dryspin® ha sido desarrollada por igus® y ofrece numerosas ventajas en comparación con roscas de paso largo convencionales:
  • El ángulo plano de la rosca convierte eficientemente la energía ejercida en un movimiento de traslación.
  • Las geometrías harmonizadas de la tuerca de plástico y husillo dan a la rosca de paso largo una vida útil especialmente larga y alta eficiencia.
  • La geometría redondeada del diente permite al sistema de roscas funcionar silenciosamente y sin vibración bajo cargas.
  • Los espacios más largos entre las roscas individuales incrementan la porción de plástico optimizado para el deslizamiento  entre las roscas con un factor del 1.3. Este efecto y su considerable eficiencia permiten que la vida útil sea de hasta cinco veces más que la de roscas de paso largo convencionales.
Tecnología de husillos drylin® - Tienda y más información

Configurador CAD gratuito para tuercas de husillos

Cómo diseñar la tuerca para husillo perfecta para su aplicación:

  1. Seleccione la forma deseada de la tuerca para husillo trapezoidal
  2. Seleccione la dirección de la rosca y el tipo
  3. Indique la anchura y el diámetro exterior
    La vista de 360° se actualiza para reflejar los datos que ha introducido.
  4. Descargue el archivo en el formato deseado, impórtelo en su programa CAD y siga editándolo o súbalo directamente en formato STEP a nuestro servicio de impresión 3D para finalmente encargar la pieza.  
Ir al configurador

Fabricación de rosca

Roscas hembra impresas:
las roscas hembra pueden fabricarse por adición empezando con el tamaño M6. Las roscas menores requieren una comprobación por parte de nuestros ingenieros, conllevando un pequeño cargo adicional para la limpieza necesaria.
El diseño de la rosca tiene que estar terminado en el modelo 3D al formalizar el pedido. Observe la holgura de 0,1 mm para roscas hembra.
 
Corte de roscas:
Las roscas pequeñas pueden cortarse posteriormente aplicando procesos mecánicos. Durante el diseño, debe tenerse en cuenta el orificio ciego en el modelo 3D. Se cargará un coste adicional aproximado de 1 € por rosca al solicitar el reprocesado.
 
Los insertos metálicos (solo roscas tensoras):
para fuerzas de apriete mayores, los componentes impresos en 3D pueden equiparse con insertos de rosca metálicos. Los insertos de tamaños M3 a M6 están disponibles en todo momento.

Información sobre la impresión 3D en igus

¿Por qué escoger la impresión 3D de igus?

Información más detallada sobre los siguientes temas:
  • Nuestros materiales
  • Métodos de fabricación aditiva
  • Servicios
Pruebas de desgaste de engranajes de plástico técnico

Pruebas de desgaste de impresión 3D

Los plásticos técnicos iglidur son más resistentes al desgaste que el PLA, el ABS y otros materiales y métodos de fabricación
Novedades en impresión 3D

Novedades en impresión 3D

Novedades en el ámbito de la impresión industrial en 3D. Nuevos productos y servicios para la fabricación aditiva con plásticos resistentes al desgaste.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h